Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XD2GA8441 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XD2GA8441 fotografija – Schneider- sirotin
XD2GA8441
upravljačka palica 22mm XD2 + opcije
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Kompletna upravljačka palica
Kratko ime uređaja XD2
Prečnik za montiranje 22 mm
Materijal podnožja Hromirani metal
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa UL 508
600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa CSA C22.2 No 14
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
Informacija o poziciji glave Sve pozicije
Udubljenje po pravcu 2
Informacije o smeru glave 4 smera
Tip i sastav kontakta 2 NO za sporo isključenje
Zaštita od kratkog spoja 10 A gG (gl) Neozed rastavni uložak u skladu sa IEC 60947-5-1
Povezivanje - priključci Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 1 x 0.5 mm²
Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 1.5 mm² sa ili bez kablovskog završetka
Faston konektori 6.3 mm
Električna trajnost 1000000 ciklusa, AC-15 pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15 pri 127 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15 pri 24...48 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13 pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13 pri 48 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13 pri 120 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Električna pouzdanost iec 60947-5-4 Λ < 10exp(-6)
Označavanje kontakta A600-Q600
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 61140
Mehanička trajnost 1000000 ciklusa
Centar fiksiranja 90 x 90 mm
Povratak Ka poziciji 0
Visina 145 mm
Dubina 90 mm
Masa proizvoda 0,55 kg
[ie] nazivna radna struja 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q300 u skladu sa IEC 60947-5-1
3 A pri 240 V, AC-15, A300
Okruženje
Standardi IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
Tretman zaštite TC
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 20 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Ip stepen zaštite IP66 conforming to IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,2 cm
Package 1 Width 9,4 cm
Package 1 Length 14,2 cm
Package 1 Weight 570,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 10,747 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4