Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XD2PA12CR |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XD2PA12CR fotografija – Schneider- sirotin
XD2PA12CR
Upravljačka palica, Easy Harmony XB2, plastična, 22mm, 2 smera, bez povratka, 2NO
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Kompletna upravljačka palica
Kratko ime uređaja XD2
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Materijal podnožja Hromirani metal
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
Informacija o poziciji glave Sve pozicije
Informacije o smeru glave 2 smera
Tip i sastav kontakta 2 NO za sporo isključenje
Upotreba kontakata Standardni kontakti
Zaštita od kratkog spoja 10 A gG (gl) gL osigurač u skladu sa IEC 60947-5-1
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blok, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends
Vijčani priključni blok, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends
Vijčani priključni blok, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends
Faston priključci 6.3 mm
Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Električna trajnost 1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 240 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13, 0,27 A pri 250 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Električna pouzdanost iec 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) pri 5 V i 1 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri 17 V i 5 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Označavanje kontakta A600-Q600
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 60536
Mehanička trajnost 1000000 ciklusa
Centar fiksiranja 85 x 85 mm
Povratak Bez povratka
Visina 30 mm
Širina 40 mm
Dubina 123,5 mm
Masa proizvoda 0,115 kg
[ie] nazivna radna struja 3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip kontakata i sastav 2 NO
Materijal kontakata Legura srebra (Ag/Ni)
Operacija kontakata Sporo isključenje
Materijal montažnog rama Zamak
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Opis priključaka iso n°1 (13-14)NO
(23-24)NO
Način fiksiranja Zavrtnji za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 0,8 N.m
Zavrtnji za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 1,0 N.m
Moment pritezanja 0,8…1,0 N.m
Montaža uređaja Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
Izolacija Ne
Tip ručice Bez povratka
Okruženje
Standardi GB/T 14048.5
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
GB/T 14048.1
IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda CCC
CE
Tretman zaštite TC/TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Ip stepen zaštite IP65
Ik stepen zaštite IK06
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,245 cm
Package 1 Width 4,265 cm
Package 1 Length 12,26 cm
Package 1 Weight 130 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 72
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 9,86 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 1440
Package 3 Height 60 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 90 cm
Package 3 Weight 204,336 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No