Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XENG1191 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XENG1191 fotografija – Schneider- sirotin
XENG1191
kontaktni blok sa povratkom- 1 NC + 2 NO - prednja montaža
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XAC
Tip proizvoda ili komponente Kontaktni blok
Ime komponente XENG
Tip električnog kola Upravljačko kolo
Primena kontaktnog bloka 2 brzine
Tip kontaktnog bloka Jednostruke
Tip ručice Sa povratkom
Kompatibilnost proizvoda XACA
XACA9...glava
Tip kontakata i sastav 1 NC + 2 NO
Blok za montiranje Prednja ugradnja
Operacija kontakata Sporo isključenje
Bez preklapanja kontakta
Dopunske informacije
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom
Mehanička trajnost 1000000 ciklusa
Označavanje koda kontakta A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu 10 A
[ui] nazivni napon izolacije 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
Maksimalna otpornost kroz priključke 25 MΩ
Radna sila 18 N
Zaštita od kratkog spoja 10 A zaštitni osigurač sa rastavni uložak osigurač tip gG
Nazivna snaga u w 40 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 120 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
48 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 48 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
65 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 24 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Opis priključaka iso n°1 (21-22)NC
(33-34)NO_CL
(13-14)NO
Masa proizvoda 0,04 kg
Okruženje
Standardi UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Otpornost na vibracije 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 61140
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 4,0 cm
Package 1 Length 5,5 cm
Package 1 Weight 42,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,55 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1600
Package 3 Height 77,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 81,3 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci