|
|
|
XENG1491
kontaktni blok sa povratkom- 1 NC + 2 NO - prednja montaža
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XAC
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kontaktni blok
|
Ime komponente
|
XENG
|
Tip električnog kola
|
Upravljačko kolo
|
Primena kontaktnog bloka
|
Jedna brzina
|
Tip kontaktnog bloka
|
Jednostruke
|
Tip ručice
|
Sa povratkom
|
Kompatibilnost proizvoda
|
XACA9...glava
XACA
|
Tip kontakata i sastav
|
1 NC + 2 NO
|
Blok za montiranje
|
Prednja ugradnja
|
Operacija kontakata
|
Sporo isključenje
Istovremeno
|
Dopunske informacije
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom
|
Mehanička trajnost
|
1000000 ciklusa
|
Označavanje koda kontakta
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
10 A
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
Maksimalna otpornost kroz priključke
|
25 MΩ
|
Radna sila
|
18 N
|
Zaštita od kratkog spoja
|
10 A zaštitni osigurač sa rastavni uložak osigurač tip gG
|
Nazivna snaga u w
|
40 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 120 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
48 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 48 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
65 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 24 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
|
Opis priključaka iso n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
(33-34)NO
|
Masa proizvoda
|
0,04 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Otpornost na vibracije
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II conforming to IEC 61140
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
3,500 cm
|
Package 1 Weight
|
41,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,407 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|