|
XMXA25L2135
presostat XMX 25 bar - regulacija između 2 granične vrednosti - 1 C/O
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije АВГ 01, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Telemecanique senzori pritiska XM
|
Tip senzora pritiska
|
Elektromehanički senzor pritiska
|
Ime senzora pritiska
|
XMX
|
Pressure rating
|
25 bar
|
Tip i sastav kontakta
|
1 C/O trenutno delovanje
|
Kontrolisana tečnost
|
Vazduh (0…70 °C)
Sveža voda (0…70 °C)
Morska voda (0…70 °C)
|
Tip uvodnika
|
G 1/4 (ženski) u skladu sa ISO 228
|
Kablovski uvod
|
2 uvoda sa navojem za Pg 13.5 kablovsku uvodnicu u skladu sa NF C 68-300
|
Električna veza
|
Vijčani priključci, kapacitet stezaljke: 1 x 1...2 x 2.5 mm²
|
Tip električnog kola
|
Upravljačko kolo
|
[in] nazivna struja
|
3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300
1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300
0,1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300
|
Podešavanje
|
Interno
|
Boja poklopca
|
Tamnocrna
|
Tip operacije presostata
|
Podešavanje između 2 praga
|
Tip skale
|
Fiksna razlika
|
Lokalni displej
|
Bez
|
Materijal kućišta
|
PC impregniran sa Lexan 500R
|
Podesivi opseg okidanja za pritisak koji raste
|
3,5…25 bar
|
Podesivi opseg okidanja za pritisak koji opada
|
0,1…20,5 bar
|
Aktuator pritiska
|
Dijafragma
|
Moguća minimalna razlika na gornjem podešavanju
|
4,5 bar
|
Moguća minimalna razlika na donjem podešavanju
|
3,4 bar
|
Pritisak uništenja
|
100 bar
|
Materijali u kontaktu sa tečnošću
|
Plašt pokriven nitrilom
Hromirana legura cinka
|
Maksimalni dopustivi pritisak
|
56,25 bar
|
Dopunske informacije
Visina
|
126 mm
|
Širina
|
57 mm
|
Dubina
|
97,5 mm
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija
|
Maksimalni dopustivi pritisak - po ciklusu
|
31,25 bar
|
Zaštita od kratkog spoja
|
10 A rastavni uložak osigurač, tip gG (gl)
|
Maksimalni radni ciklus
|
10 ciklusa/min
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V u skladu sa IEC 60947-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
Električna trajnost
|
1000000 ciklusa, 50/60 Hz, AC-15, 240 V / 3 A 10 A
|
Mehanička trajnost
|
1000000 ciklusa
|
Ponovljivost tačnosti
|
3,5 %
|
Masa proizvoda
|
0,65 kg
|
Okruženje
Standardi
|
CE
IEC 60947-5-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
CSA
CCC
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa I u skladu sa IEC 536
|
Ip stepen zaštite
|
IP54 conforming to IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
17,000 cm
|
Package 1 Weight
|
672,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
17
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,866 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|