|
|
|
XPEM311
jednostruki nožni prekidač - IP66 - sa poklopcem - metalni - plavi - 2 NC + 2 NO
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XPE
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Nožni prekidač
|
Materijal
|
Metal
|
Tip nožnog prekidača
|
Jednostruki nožni prekidač
|
Kratko ime uređaja
|
XPEM
|
Zaštitna oprema
|
Poklopac
|
Mehanizam okidanja
|
Bez mehanizma okidanja
|
Operacija kontakata
|
1 korak
|
Tip kontakata i sastav
|
2 NC + NO
|
Boja
|
Plava
|
Dopunske informacije
Pozitivno otvaranje
|
Sa u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak K
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blok, <= 1 x 2.5 mm² sa ili bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blok, <= 2 x 1.5 mm² sa ili bez kablovskog završetka
|
Kablovski uvod
|
2 uvoda sa navojem za Pg 16 kablovsku uvodnicu
|
Mehanička trajnost
|
15000000 ciklusa
|
[ie] nazivna radna struja
|
3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa NF C 20-040 grupa C
500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa VDE 0110 grupa C
300 V u skladu sa UL 508
300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
Maksimalna otpornost kroz priključke
|
25 MΩ u skladu sa IEC 60255-7 kategorija 3
25 MΩ u skladu sa NF C 93-050 metod A
|
Zaštita od kratkog spoja
|
10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa VDE 0660-200
|
Nazivna snaga u w
|
10 W DC-13, broj operacija <60 ciklusa/min, 5000000 ciklusa, 24 V, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
4 W DC-13, broj operacija <60 ciklusa/min, 5000000 ciklusa, 120 V, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
7 W DC-13, broj operacija <60 ciklusa/min, 5000000 ciklusa, 48 V, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
|
Masa proizvoda
|
2,42 kg
|
Okruženje
Standardi
|
NF E 09-031
|
Sertifikacija proizvoda
|
FIMKO
CSA
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Otpornost na vibracije
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
150 gn u skladu sa NF E 09-031
20 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Kategorija prenapona
|
Klasa I conforming to IEC 61140
Klasa I conforming to NF C 20-030
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP669 conforming to IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
22,100 cm
|
Package 1 Width
|
22,000 cm
|
Package 1 Length
|
22,000 cm
|
Package 1 Weight
|
2,478 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
88,720 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
18
|
Ugovorna garancija
|
|