Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XPER410 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XPER410 fotografija – Schneider- sirotin
XPER410
jednostruki nožni prekidač -IP66-sa poklopcem-metalni- narandžasti - 1 NC + 1 NO
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XPE
Tip proizvoda ili komponente Nožni prekidač
Materijal Metal
Tip nožnog prekidača Jednostruki nožni prekidač
Kratko ime uređaja XPER
Zaštitna oprema Poklopac
Mehanizam okidanja Bez mehanizma okidanja
Operacija kontakata 1 korak sa zadrškom
Tip kontakata i sastav 1 NC + 1 NO
Boja Narandžasta
Dopunske informacije
Pozitivno otvaranje Sa u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak K
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blok, <= 1 x 2.5 mm² sa ili bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blok, <= 2 x 1.5 mm² sa ili bez kablovskog završetka
Kablovski uvod 2 uvoda sa navojem za Pg 16 kablovsku uvodnicu
Mehanička trajnost 15000000 ciklusa
[ie] nazivna radna struja 3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
[ui] nazivni napon izolacije 500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa NF C 20-040 grupa C
500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa VDE 0110 grupa C
300 V u skladu sa UL 508
300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
Maksimalna otpornost kroz priključke 25 MΩ u skladu sa IEC 60255-7 kategorija 3
25 MΩ u skladu sa NF C 93-050 metod A
Zaštita od kratkog spoja 10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa VDE 0660-200
Nazivna snaga u w 10 W DC-13, broj operacija <60 ciklusa/min, 5000000 ciklusa, 24 V, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
4 W DC-13, broj operacija <60 ciklusa/min, 5000000 ciklusa, 120 V, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
7 W DC-13, broj operacija <60 ciklusa/min, 5000000 ciklusa, 48 V, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Masa proizvoda 2,42 kg
Okruženje
Standardi NF E 09-031
Sertifikacija proizvoda FIMKO
Tretman zaštite TC
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Otpornost na vibracije 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 150 gn u skladu sa NF E 09-031
20 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 61140
Klasa I conforming to NF C 20-030
Ip stepen zaštite IP66 conforming to IEC 60529
IP669 conforming to IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,3 cm
Package 1 Width 16,5 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 2,69 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 17,101 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 20
Ugovorna garancija
Garancija 18 months