Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XPEY510 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XPEY510 fotografija – Schneider- sirotin
XPEY510
jednostruki nožni prekidač - IP55- sa poklopcem - plastični - žuta - 1 NC + 1 NO
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XPE
Tip proizvoda ili komponente Nožni prekidač
Materijal Plastika
Tip nožnog prekidača Jednostruki nožni prekidač
Kratko ime uređaja XPEY
Zaštitna oprema Poklopac
Mehanizam okidanja Sa mehanizmom okidanja
Operacija kontakata 1 korak
Tip kontakata i sastav 1 NC + 1 NO
Boja Žuta
Dopunske informacije
Pozitivno otvaranje Sa u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak K
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blok, <= 1 x 2.5 mm² sa ili bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blok, <= 2 x 1.5 mm² sa ili bez kablovskog završetka
Mehanička trajnost 5000000 ciklusa
[ie] nazivna radna struja 3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
[ui] nazivni napon izolacije 500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa NF C 20-040 grupa C
500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa VDE 0110 grupa C
300 V u skladu sa UL 508
300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
Maksimalna otpornost kroz priključke 25 MΩ u skladu sa IEC 60255-7 kategorija 3
25 MΩ u skladu sa NF C 93-050 metod A
Zaštita od kratkog spoja 10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa VDE 0660-200
Nazivna snaga u w 10 W DC-13, broj operacija <60 ciklusa/min, 5000000 ciklusa, 24 V, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
4 W DC-13, broj operacija <60 ciklusa/min, 5000000 ciklusa, 120 V, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
7 W DC-13, broj operacija <60 ciklusa/min, 5000000 ciklusa, 48 V, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Masa proizvoda 0,7 kg
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 61140
Klasa II conforming to NF C 20-030
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17,000 cm
Package 1 Width 17,500 cm
Package 1 Length 29,000 cm
Package 1 Weight 883,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 6,272 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 24
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 34,820 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Fefa63d8-c17d-48e6-ace1-100ede48e388
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
print Profil proizvoda vezan za cirkularnu ekonomiju
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months