Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XPSCM1144P |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XPSCM1144P fotografija – Schneider- sirotin
XPSCM1144P
modul XPS-CM - fotoelektrični senzori sa jednim zrakom - 24 V DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Telemecanique sigurnosne svetlosne zavese XUSL
Tip proizvoda ili komponente Sigurnosni modul
Ime sigurnosnog modula XPSCM
Sigurnosni modul Za nadzor fotoelektričnog senzora sa jednim zrakom
Funkcije modula Ugrađena "muting" funkcija
Sigurnosni nivo Može dostići kategoriju 2 sa podesnim kontrolnim sistemom i ukoliko je uređaj pravilno ožičen u skladu sa EN/ISO 13849-1
Može dostići SILCL 1 sa podesnim kontrolnim sistemom i ukoliko je uređaj pravilno ožičen u skladu sa EN/IEC 62061
Može dostići PL = c sa podesnim kontrolnim sistemom i ukoliko je uređaj pravilno ožičen u skladu sa EN/ISO 13849-1
Podaci o sigurnosnoj pouzdanosti MTTFd = 16.6 godina u skladu sa EN/ISO 13849-1
DC = 95.5 % u skladu sa EN/ISO 13849-1
PFV = 3.12E-7 1/h u skladu sa EN/IEC 61508
PFHd = 3.12E-7 1/h u skladu sa EN/IEC 62061
Broj ulaza 2 (priključak(čci) MA, MB) za "muting" funkciju
4 (priključak(čci) Z1, Z2, Z3, Z4) za senzor
Naponski ulaz 24 V DC za senzor
24 V DC (priključak(čci) U+, U-) za "muting" funkciju
Kompatibilnost ulaza XC granični prekidač za "muting" funkciju
XU2M18PP340... za "muting" funkciju
XU2S18PP340... (infracrveni) za senzor
XU9M18PP340... za "muting" funkciju
Povezivanje - priključci Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² jednožični ili fleksibilni bez kablovskog završetka
Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa podnožjem
Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, bez podnožja
Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok, 2 x 0.2...2 x 1 mm² jednožični bez kablovskog završetka
Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka
Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok, 2 x 0.25...2 x 1 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, bez podnožja
Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem
Tip izlaza Relej 2 NO (13-14, 23-24), beznaponski
Broj dodatnih kola 0
[us] nazivni napon 24 V DC - 20...20 %
Dopunske informacije
Napajanje senzora U+, U-: 24 V DC
Maksimalna struja za senzore 200 mA
Struja ulaza 200 mA za "muting" funkciju
Vreme sinhronizacije između ulaza 3 s (+/- 20%) za aktivaciju MA/MB "muting" signala
Maksimalno trajanje "mute" funkcije 60 s (- 10...30 %)
Maksimalna linijska otpornost 10 Ω za napajanje senzora
Prekidna moć 180 VA držanje AC-15 C300 relejni izlaz
1800 VA pri uključenju AC-15 C300 relejni izlaz
Prekidna moć 20 mA pri 24 V za tranzistorski izlaz
1,5 A pri 24 V (DC-13) vremenska konstanta: 50 milisekundi za relejni izlaz
Pripadajući osigurač 4 A gG za relejni izlaz u skladu sa DIN VDE 0660 deo 200
4 A gG za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
6 A brzi osigurač za relejni izlaz u skladu sa DIN VDE 0660 deo 200
6 A brzi osigurač za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Minimalna izlazna struja 10 mA za relejni izlaz
Minimalni izlazni napon 17 V za relejni izlaz
Maksimalno vreme odziva na otvoreni ulaz 25 milisekundi
Lokalna signalizacija 1 LED, funkcija status elektronskog internog osigurača
1 LED, funkcija ponovno pokretanje
1 LED, funkcija sigurnosni izlaz - zatvoren
1 LED, funkcija sigurnosni izlaz - otvoren
1 inkandescentna lampica, funkcija "muting" potrošnja: 4…6,5 W
Izlazna termička struja 5.6 A po releju
11 A maksimalno
Maksimalna potrošnja u w 15 W
Tip zaštite Internim elektronskim osiguračem
[ui] nazivni napon izolacije 300 V (stepen zaprljanosti 2) u skladu sa DIN VDE 0110 delovi 1 i 2
300 V (stepen zaprljanosti 2) u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV prenaponska kategorija III u skladu sa DIN VDE 0110 delovi 1 i 2
4 kV prenaponska kategorija III u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -10…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…85 °C
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci)
IP40 u skladu sa IEC 60529 (orman)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16 cm
Package 1 Width 6,2 cm
Package 1 Length 11,8 cm
Package 1 Weight 411 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 8,918 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 72074428-0ffd-4bdf-ae6e-88e966f0bef1
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 650
Ugovorna garancija
Garancija 18 months