Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XPSMCMCN0000SG |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XPSMCMCN0000SG fotografija – Schneider- sirotin
XPSMCMCN0000SG
pojedinačni konektor za proširenje bus-a, za povezivanje modula proširenja
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Preventa Safety automatizacija
Pribor / posebna kategorija Konektor za bus proširenja
Pribor / posebni tip Konektor za proširenje reka
Kompatibilnost proizvoda Logički kontroler
Moduli proširenja
Pribor / posebna namena Za modularni uređaj
Dopunske informacije
Električna veza 1 muški + 1 ženski konektor - 5-pin za utični konektor na zadnjem panelu
Količina po setu 1
Držač za montažu Omega 35 mm DIN šina u skladu sa IEC 60715
Masa proizvoda 0,01 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 4,0 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 18,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 35
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 839,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No