|
|
|
XPSMCMCO0000S1
RS485 sigurnosni komunikacioni modul proširenja - 1 kanal - vijčani priključak
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon MCM
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Sigurnosni komunikacioni modul za proširenje
|
Kratko ime uređaja
|
XPSMCM
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24 V - 20...20 % DC
|
Dopunske informacije
Snaga disipacije u w
|
3 W
|
Sigurnosni nivo
|
Može dostići kategoriju 4 u skladu sa ISO 13849-1
Može dostići PL = e u skladu sa ISO 13849-1
Može dostići SIL 3 u skladu sa IEC 61508
Može dostići SILCL 3 u skladu sa IEC 62061
|
Oznake kvaliteta
|
CE
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Preventa XPSMCM
|
Tip priključka
|
4 priključka RS485
|
Broj portova
|
1
|
Protokol komunikacionog porta
|
RS485
|
Struja potrošnje
|
0.125 mA
|
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja
|
50 m
|
Lokalna signalizacija
|
LED zelena sa PWR oznaka za uključen uređaj
LED zelena sa RUN oznaka za u radu
LED crvena sa E IN oznaka za interna greška
LED crvena sa E EX oznaka za spoljašnja greška
|
Povezivanje - priključci
|
2 neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok
|
Poprečni presek kabla
|
0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 fleksibilni kablbez kablovskog završetka
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 fleksibilni kablbez kablovskog završetka
0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 18 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, bez podnožja
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, sa podnožjem
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, bez podnožja
0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem
0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 18 jednožični kablbez kablovskog završetka
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 jednožični kablbez kablovskog završetka
|
Držač za montažu
|
Omega 35 mm DIN šina u skladu sa EN 50022
|
Širina
|
22,5 mm
|
Visina
|
99 mm
|
Dubina
|
114,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,3 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
cULus
RCM
TÜV
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-10…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-20…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Izolacija
|
250 V AC između napajanja i kućišta u skladu sa IEC 61800-5-1
|
Kategorija prenapona
|
II
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 6 kV (na kontaktu) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 20 kV (u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Osetljivost na elektromagnetna polja - test level: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
|
Otpornost na vibracije
|
+/-0.35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 61496-1
|
Otpornost na udare
|
10 gn (trajanje = 16 milisekundi) za 1000 udara po svakoj osi u skladu sa IEC 61496-1
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Servisni vek
|
20 godina
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,200 cm
|
Package 1 Width
|
12,200 cm
|
Package 1 Length
|
15,800 cm
|
Package 1 Weight
|
201,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,451 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
|
|