Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XPSMCMCO0000S2 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XPSMCMCO0000S2 fotografija – Schneider- sirotin
XPSMCMCO0000S2
RS485 sigurnosni komunikacioni modul proširenja - 2 kanala - vijčani priključak
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon MCM
Tip proizvoda ili komponente Sigurnosni komunikacioni modul za proširenje
Kratko ime uređaja XPSMCM
[us] nazivni napon napajanja 24 V - 20...20 % DC
Dopunske informacije
Snaga disipacije u w 3 W
Sigurnosni nivo Može dostići kategoriju 4 u skladu sa ISO 13849-1
Može dostići PL = e u skladu sa ISO 13849-1
Može dostići SIL 3 u skladu sa IEC 61508
Može dostići SILCL 3 u skladu sa IEC 62061
Oznake kvaliteta CE
Kompatibilnost grupe proizvoda Preventa XPSMCM
Tip priključka 4 priključka RS485
Broj portova 2
Protokol komunikacionog porta RS485
Struja potrošnje 0.125 mA
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja 50 m
Lokalna signalizacija LED zelena sa PWR oznaka za uključen uređaj
LED zelena sa RUN oznaka za u radu
LED crvena sa E IN oznaka za interna greška
LED crvena sa E EX oznaka za spoljašnja greška
Povezivanje - priključci 4 neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok
Poprečni presek kabla 0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 fleksibilni kablbez kablovskog završetka
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 fleksibilni kablbez kablovskog završetka
0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 18 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, bez podnožja
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, sa podnožjem
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, bez podnožja
0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem
0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 18 jednožični kablbez kablovskog završetka
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 jednožični kablbez kablovskog završetka
Držač za montažu Omega 35 mm DIN šina u skladu sa EN 50022
Širina 22,5 mm
Visina 99 mm
Dubina 114,5 mm
Masa proizvoda 0,3 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda cULus
RCM
TÜV
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za rad uređaja -10…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -20…85 °C
Relativna vlažnost 10…95 %
Stepen zaprljanosti 2
Izolacija 250 V AC između napajanja i kućišta u skladu sa IEC 61800-5-1
Kategorija prenapona II
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 6 kV (na kontaktu) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 20 kV (u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Osetljivost na elektromagnetna polja - test level: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Otpornost na vibracije +/-0.35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 61496-1
Otpornost na udare 10 gn (trajanje = 16 milisekundi) za 1000 udara po svakoj osi u skladu sa IEC 61496-1
Nadmorska visina za rad 2000 m
Servisni vek 20 godina
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 12,5 cm
Package 1 Length 16,1 cm
Package 1 Weight 219,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 26
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,197 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No