Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XPSMCMCO0000UB |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XPSMCMCO0000UB fotografija – Schneider- sirotin
XPSMCMCO0000UB
USB modul proširenja sa vijčanim priključkom
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon MCM
Tip proizvoda ili komponente Nesigurnosni komunikacioni modul
Kratko ime uređaja XPSMCM
[us] nazivni napon napajanja 24 V - 20...20 % DC
Dopunske informacije
Snaga disipacije u w 3 W
Oznake kvaliteta CE
Kompatibilnost grupe proizvoda Preventa XPSMCM
Tip priključka Mini B USB
Broj portova 1
Način pristupa Server
Brzina prenosa 12 Mbit/s
Protokol komunikacionog porta USB
Struja potrošnje 0.125 mA
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja 5 m
Lokalna signalizacija LED zelena sa CONNECT oznaka za u radu
Povezivanje - priključci 2 neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok
Poprečni presek kabla 0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 fleksibilni kablbez kablovskog završetka
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 fleksibilni kablbez kablovskog završetka
0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 18 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, bez podnožja
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, sa podnožjem
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, bez podnožja
0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem
0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 18 jednožični kablbez kablovskog završetka
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 jednožični kablbez kablovskog završetka
Držač za montažu Omega 35 mm DIN šina u skladu sa EN 50022
Širina 22,5 mm
Visina 99 mm
Dubina 114,5 mm
Masa proizvoda 0,3 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda cULus
RCM
TÜV
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za rad uređaja -10…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -20…85 °C
Relativna vlažnost 10…95 %
Stepen zaprljanosti 2
Izolacija 250 V AC između napajanja i kućišta u skladu sa IEC 61800-5-1
Kategorija prenapona II
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 6 kV (na kontaktu) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 20 kV (u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Osetljivost na elektromagnetna polja - test level: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Otpornost na vibracije +/-0.35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 61496-1
Otpornost na udare 10 gn (trajanje = 16 milisekundi) za 1000 udara po svakoj osi u skladu sa IEC 61496-1
Nadmorska visina za rad 2000 m
Servisni vek 20 godina
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 12,5 cm
Package 1 Length 16,1 cm
Package 1 Weight 180,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,312 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No