Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XPSMCMDO0002 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XPSMCMDO0002 fotografija – Schneider- sirotin
XPSMCMDO0002
2 digitalna izlazna para - modul proširenja sa vijčanim priključkom
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Preventa Safety automatizacija
Tip proizvoda ili komponente Sigurnosni izlazni modul proširenja
Kratko ime uređaja XPSMCM
Električni priključak Vijčani priključak
[us] nazivni napon napajanja 24 V - 20...20 % DC
Input type 2 digitalni za nadzor spoljašnjeg uređaja
Output type 2 sigurnosni izlazi OSSD za veza kontaktor/frekventni regulator
2 podesivo za veza za dijagnostiku
Tip digitalnog ulaza Izolovani
Tip digitalnog izlaza PNP
Funkcija modula Nadzor sigurnosnih aktuatora za digitalni izlaz
Dopunske informacije
Maksimalna potrošnja u w 3 W
Snaga disipacije u w 3 W
Integrisani tip povezivanja Bus proširenja reka
Broj priključnih blokova 4
Povezivanje - priključci 2 neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok
1 neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok
Tip opterećenja Rezistivno opterećenje
Grupa kanala 2 dual channel za load 400mA/output
Sigurnosni nivo Može dostići kategoriju 4 u skladu sa ISO 13849-1
Može dostići PL = e u skladu sa ISO 13849-1
Može dostići SIL 3 u skladu sa IEC 61508
SILCL 3 u skladu sa IEC 62061
Oznake kvaliteta CE
Napon digitalnog ulaza 24 V DC
Napon digitalnog izlaza 24 V DC
Struja digitalnog izlaza 400 mA
100 mA
Opterećenje izlaza 60 Ohm
Lokalna signalizacija 1 LED zelena sa PWR oznaka za uključen uređaj
1 LED zelena sa RUN oznaka za RUN (status)
1 LED crvena sa E IN oznaka za interna greška
1 LED crvena sa E EX oznaka za spoljašnja greška
2 LED lampice narandžasta sa ADDR oznaka za adresa čvora
2 LED lampice zelena/crvena sa OUT oznaka za status izlaza
2 LED lampice žuta sa RST oznaka za signal restarta
2 LED lampice žuta sa status oznaka za status izlaza
Poprečni presek kabla 0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 fleksibilni kablbez kablovskog završetka
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 fleksibilni kablbez kablovskog završetka
0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 18 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, bez podnožja
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, sa podnožjem
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, bez podnožja
0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem
0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 18 jednožični kablbez kablovskog završetka
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 jednožični kablbez kablovskog završetka
Držač za montažu Omega 35 mm DIN šina u skladu sa EN 50022
Dubina 22,5 mm
Visina 99 mm
Širina 114,5 mm
Masa proizvoda 0,23 kg
Okruženje
Standardi ISO 13849-1
IEC 61800-5-1
IEC 62061
IEC 61508
Sertifikacija proizvoda TÜV
cULus
RCM
Ip stepen zaštite IP20 (orman)
Temperatura okoline za rad -10…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -20…85 °C
Relativna vlažnost 10…95 %
Stepen zaprljanosti 2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV u skladu sa IEC 61800-5-1
Podaci o sigurnosnoj pouzdanosti DC > 99 %
MTTFd < 100 godina visoko
PFHd = 3.16E-9 1/h
Izolacija 250 V AC između napajanja i kućišta u skladu sa IEC 61800-5-1
Kategorija prenapona II
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 6 kV (na kontaktu) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 20 kV (u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Osetljivost na elektromagnetna polja - test level: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Otpornost na vibracije +/-0.35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 61496-1
Otpornost na udare 10 gn (trajanje = 16 milisekundi) za 1000 udara po svakoj osi u skladu sa IEC 61496-1
Servisni vek 20 godina
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 12,4 cm
Package 1 Length 16,2 cm
Package 1 Weight 228,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 26
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,501 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No