|
|
|
XPSMCMER0002
2 sigurnosna relejna izlaza - modul proširenja sa vijčanim priključkom
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Preventa Safety automatizacija
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Sigurnosni izlazni relejni modul
|
Kratko ime uređaja
|
XPSMCM
|
Električni priključak
|
Vijčani priključak
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24 V - 20...20 % DC
|
Broj izlaza
|
2 relej
|
Funkcija modula
|
Nadzor sigurnosnih aktuatora za relejni izlaz
|
Dopunske informacije
Maksimalna snaga disipacije u w
|
3 W
|
Integrisani tip povezivanja
|
Nije povezan na ekspanzioni rek
|
Napon preklapanja
|
10 V DC
|
Pripadajući osigurač
|
3,5 A, tromi topljivi osigurač
|
Sigurnosni nivo
|
Može dostići kategoriju 4 u skladu sa ISO 13849-1
Može dostići PL = e u skladu sa ISO 13849-1
Može dostići SIL 3 u skladu sa IEC 61508
SILCL 3 u skladu sa IEC 62061
|
Oznake kvaliteta
|
CE
|
Tip izlaza
|
Relej, 2 NO + 1 NC kolo(a), beznaponski
|
Količina po setu
|
1
|
Vreme preklapanja
|
12 ms
|
Maksimalni napon preklapanja
|
400 V AC
250 V DC
|
Minimalna struja preklapanja
|
20 mA
|
Maksimalna struja preklapanja
|
6 A
|
Broj priključnih blokova
|
4
|
Lokalna signalizacija
|
1 LED zelena sa PWR oznaka za uključen uređaj
1 LED zelena sa RUN oznaka za RUN (status)
1 LED crvena sa E IN oznaka za interna greška
1 LED crvena sa E EX oznaka za spoljašnja greška
2 LED lampice narandžasta sa ADDR oznaka za adresa čvora
1 LED zelena/crvena sa RELAY K1 oznaka za relejni kontakt
|
Povezivanje - priključci
|
2 neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok
1 neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok
|
Poprečni presek kabla
|
0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 fleksibilni kablbez kablovskog završetka
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 fleksibilni kablbez kablovskog završetka
0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 18 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, bez podnožja
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, sa podnožjem
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, bez podnožja
0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 fleksibilni kablsa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem
0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 18 jednožični kablbez kablovskog završetka
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 jednožični kablbez kablovskog završetka
|
Držač za montažu
|
Omega 35 mm DIN šina u skladu sa EN 50022
|
Širina
|
22,5 mm
|
Visina
|
99 mm
|
Dubina
|
114,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,25 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 62061
ISO 13849-1
IEC 61508
IEC 61800-5-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
TÜV
cULus
RCM
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-10…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-20…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV u skladu sa IEC 61800-5-1
|
Podaci o sigurnosnoj pouzdanosti
|
B10d = 300000 kategorija upotrebe AC-15 230 V, , <3 A u skladu sa ISO 13849-1
B10d = 750000 kategorija upotrebe AC-15 230 V, , <1 A u skladu sa ISO 13849-1
B10d = 10000000 kategorija upotrebe DC-13 24 V, , <2 A u skladu sa ISO 13849-1
|
Izolacija
|
250 V AC između napajanja i kućišta u skladu sa IEC 61800-5-1
|
Kategorija prenapona
|
II
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 6 kV (na kontaktu) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 20 kV (u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Osetljivost na elektromagnetna polja - test level: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
|
Otpornost na vibracije
|
+/-0.35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 61496-1
|
Otpornost na udare
|
10 gn za 16 milisekundi (1000 udara po svakoj osi) u skladu sa IEC 61496-1
|
Električna trajnost
|
20000000 ciklusa
|
Mehanička trajnost
|
20000000 ciklusa
|
Servisni vek
|
20 godina
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,4 cm
|
Package 1 Width
|
15,8 cm
|
Package 1 Length
|
12,2 cm
|
Package 1 Weight
|
236,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
26
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,615 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
|
|