Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XPSMCMME0000 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XPSMCMME0000 fotografija – Schneider- sirotin
XPSMCMME0000
memorijska kartica za čuvanje konfiguracije i prebacivanje u novi uređaj
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Preventa Safety automatizacija
Pribor / posebni tip Memorijska kartica
Kompatibilnost proizvoda XPSMCM
Korišćenje memorije Čuvanje i prebacivanje konfiguracije
Tip memorije SDRAM
Kapacitet memorije 512 MB
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija Posebni delovi
Količina po setu 1
Dubina 18 mm
Visina 21,5 mm
Širina 2 mm
Masa proizvoda 0,004 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -10…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -20…85 °C
Relativna vlažnost 10…95 % bez kondenzacije
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,6 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 5,2 cm
Package 1 Weight 18,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 35
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 772,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No