Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XPSOT3444 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XPSOT3444 fotografija – Schneider- sirotin
XPSOT3444
modul XPSOT - sigurnosno zaustavljanje sa kontrolom prekoračenja puta - 115 V AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Preventa Safety automatizacija
Tip proizvoda ili komponente Preventa sigurnosni modul
Ime sigurnosnog modula XPSOT
Sigurnosni modul Sigurnosno zaustavljanje sa automatskim nadzorom i kontrolom prekoračenja puta
Funkcije modula Sigurnosni stop sa automatskom kontrolom i nadzorom prekoračenja puta
Sigurnosni nivo Može dostići PL e/kategoriju 4 u skladu sa ISO 13849-1
Može dostići SILCL 3 u skladu sa IEC 62061
Podaci o sigurnosnoj pouzdanosti MTTFd = 60.9 godina u skladu sa ISO 13849-1
DC = 0...99 % u skladu sa ISO 13849-1
PFHd = 1.33E-8 1/h u skladu sa IEC 62061
[us] nazivni napon 115 V AC - 15...15 %
Tip izlaza Relej, 3 NO kolo(a), beznaponski
Broj dodatnih kola 4 tranzistorska izlaza
Tip ormana Odvojiv
Dopunske informacije
Frekvencija napajanja 50/60 Hz
Maksimalna potrošnja u va 12 VA
Tip zaštite ulaza Unutrašnja, elektronska
Prekidna moć 180 VA držanje AC-15 C300 relejni izlaz
1800 VA pri uključenju AC-15 C300 relejni izlaz
Prekidna moć 10 mA pri 48 V za kolo tranzistorskog izlaza
20 mA pri 24 V za kolo tranzistorskog izlaza
1,5 A pri 24 V (DC-13) vremenska konstanta: 50 milisekundi za relejni izlaz
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 2,5 A
Pripadajući osigurač 4 A gG za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deo 200
Minimalna izlazna struja 10 mA za relejni izlaz
Minimalni izlazni napon 17 V za relejni izlaz
Maksimalno vreme odziva na otvoreni ulaz 20 milisekundi
[ui] nazivni napon izolacije 300 V (stepen zaprljanosti 2) u skladu sa IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 deo 1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV prenaponska kategorija III u skladu sa IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 deo 1
Lokalna signalizacija 4 LED lampice
Materijal kućišta Polikarbonat
Broj priključnih blokova 42
Povezivanje - priključci Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom
Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Dubina 118 mm
Visina 73 mm
Širina 200 mm
Masa proizvoda 1,1 kg
Okruženje
Standardi IEC 692
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
Sertifikacija proizvoda CSA
UL
TÜV
Ip stepen zaštite IP10 (priključci) u skladu sa IEC 60529
IP40 (orman) u skladu sa IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja -10…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,0 cm
Package 1 Width 22,5 cm
Package 1 Length 14,5 cm
Package 1 Weight 1,225 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 11,78 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 528
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci