|
|
|
XPSOT3744
modul XPSOT - sigurnosno zaustavljanje sa kontrolom prekoračenja puta - 230 V AC
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 27, 2024
|
|
|
Završetak standardnih usluga ДЕЦ 31, 2025
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Preventa Safety automatizacija
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Preventa sigurnosni modul
|
Ime sigurnosnog modula
|
XPSOT
|
Sigurnosni modul
|
Sigurnosno zaustavljanje sa automatskim nadzorom i kontrolom prekoračenja puta
|
Funkcije modula
|
Sigurnosni stop sa automatskom kontrolom i nadzorom prekoračenja puta
|
Sigurnosni nivo
|
Može dostići PL e/kategoriju 4 u skladu sa ISO 13849-1
Može dostići SILCL 3 u skladu sa IEC 62061
|
Podaci o sigurnosnoj pouzdanosti
|
MTTFd = 60.9 godina u skladu sa ISO 13849-1
DC = 0...99 % u skladu sa ISO 13849-1
PFHd = 1.33E-8 1/h u skladu sa IEC 62061
|
[us] nazivni napon
|
230 V AC - 15...10 %
|
Tip izlaza
|
Relej, 3 NO kolo(a), beznaponski
|
Broj dodatnih kola
|
4 tranzistorska izlaza
|
Tip ormana
|
Odvojiv
|
Dopunske informacije
Frekvencija napajanja
|
50/60 Hz
|
Maksimalna potrošnja u va
|
12 VA
|
Tip zaštite ulaza
|
Unutrašnja, elektronska
|
Prekidna moć
|
180 VA držanje AC-15 C300 relejni izlaz
1800 VA pri uključenju AC-15 C300 relejni izlaz
|
Prekidna moć
|
10 mA pri 48 V za kolo tranzistorskog izlaza
20 mA pri 24 V za kolo tranzistorskog izlaza
1,5 A pri 24 V (DC-13) vremenska konstanta: 50 milisekundi za relejni izlaz
|
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
2,5 A
|
Pripadajući osigurač
|
4 A gG za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deo 200
|
Minimalna izlazna struja
|
10 mA za relejni izlaz
|
Minimalni izlazni napon
|
17 V za relejni izlaz
|
Maksimalno vreme odziva na otvoreni ulaz
|
20 milisekundi
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
300 V (stepen zaprljanosti 2) u skladu sa IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 deo 1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV prenaponska kategorija III u skladu sa IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 deo 1
|
Lokalna signalizacija
|
4 LED lampice
|
Materijal kućišta
|
Polikarbonat
|
Broj priključnih blokova
|
42
|
Povezivanje - priključci
|
Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom
Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
Dubina
|
118 mm
|
Visina
|
73 mm
|
Širina
|
200 mm
|
Masa proizvoda
|
1,1 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
IEC 692
IEC 60204-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
UL
TÜV
|
Ip stepen zaštite
|
IP10 (priključci) u skladu sa IEC 60529
IP40 (orman) u skladu sa IEC 60529
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-10…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,8 cm
|
Package 1 Width
|
14,2 cm
|
Package 1 Length
|
22,2 cm
|
Package 1 Weight
|
1,23 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
10,562 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
529
|
Ugovorna garancija
|
|