Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XPSPVK1184 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XPSPVK1184 fotografija – Schneider- sirotin
XPSPVK1184
modul XPSPV - dupli elektromagnetni ventili - 24 V DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Preventa Safety automatizacija
Tip proizvoda ili komponente Preventa sigurnosni modul
Ime sigurnosnog modula XPSPVK
Sigurnosni modul Za dinamičko praćenje elektromagnetnih ventila sa dva tela
Funkcije modula Dinamičko praćenje elektromagnetnih ventila sa dva tela
Sigurnosni nivo Može dostići PL e/kategoriju 4 u skladu sa ISO 13849-1
Može dostići SILCL 3 u skladu sa IEC 62061
Podaci o sigurnosnoj pouzdanosti MTTFd = 90,2 godine u skladu sa ISO 13849-1
DC = 0...99 % u skladu sa ISO 13849-1
PFHd = 1,25E-8 1/h u skladu sa IEC 62061
[us] nazivni napon 24 V DC - 10...10 %
Tip izlaza Relej, 1 NO transfer funkcija + 1 NC povratna petlja kolo(a), beznaponski
Broj dodatnih kola 4 tranzistorska izlaza
Tip ormana Odvojiv
Dopunske informacije
Maksimalna potrošnja u w 9 W
Prekidna moć 180 VA držanje AC-15 C300 relejni izlaz
1800 VA pri uključenju AC-15 C300 relejni izlaz
Prekidna moć 10 mA pri 48 V za kolo tranzistorskog izlaza
20 mA pri 24 V za kolo tranzistorskog izlaza
1,5 A pri 24 V (DC-13) vremenska konstanta: 50 milisekundi za relejni izlaz
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 2,5 A
Pripadajući osigurač 4 A gG za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deo 200
Minimalna izlazna struja 10 mA za relejni izlaz
Minimalni izlazni napon 17 V za relejni izlaz
Maksimalno vreme odziva na otvoreni ulaz 40 milisekundi
[ui] nazivni napon izolacije 300 V (stepen zaprljanosti 2) u skladu sa IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 deo 1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV prenaponska kategorija III u skladu sa IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 deo 1
Lokalna signalizacija 8 LED lampica
Materijal kućišta Polikarbonat
Broj priključnih blokova 32
Povezivanje - priključci Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom
Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Dubina 118 mm
Visina 73 mm
Širina 152 mm
Masa proizvoda 817,2 g
Okruženje
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 692
IEC 60204-1
Sertifikacija proizvoda UL
TÜV
CSA
Ip stepen zaštite IP10 (priključci) u skladu sa IEC 60529
IP40 (orman) u skladu sa IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja -10…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,0 cm
Package 1 Width 14,2 cm
Package 1 Length 22,5 cm
Package 1 Weight 790,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 7,033 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj A34bdd41-c750-4744-803c-be79824d245d
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 395
Ugovorna garancija
Garancija 18 months