Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XPSUAK32AP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XPSUAK32AP fotografija – Schneider- sirotin
XPSUAK32AP
Sigurnosni modul, Harmony XPSU, Cat 4, karakteriše XPSUAF sa PNP ili NPN, sigurnosna zavesa, 48 do 240V AC ili DC, vijak
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Safety Automation
Tip proizvoda ili komponente Sigurnosni modul
Ime sigurnosnog modula XPSUAK
Sigurnosni modul Monitoring antivalent contacts
For emergency stop, guard and light curtain monitoring
Monitoring of pressure-sensitive 4-wire protective devices
Funkcije modula Taster za nužno isključenje sa 2 NC kontakta
Nadzor zaštitne ograde sa 1 ili 2 prekidača
Monitoring 2 PNP sensors
Nadzor magnetnog prekidača
Nadzor svetlosne zavese
RFID switch
Nadzor električno osetljive zaštitne opreme (ESPE)
Sensing mat/edges
Nadzor blizinskog senzora
Monitoring 1 PNP + 1 NPN sensor
Sigurnosni nivo Može dostići PL e/kategoriju 4 for normally open relay contact u skladu sa ISO 13849-1
Može dostići SILCL 3 for normally open relay contact u skladu sa IEC 62061
Može dostići SIL 3 for normally open relay contact u skladu sa IEC 61508
Može dostići PL c/kategoriju 1 for normally closed relay contact u skladu sa ISO 13849-1
Može dostići SILCL 1 for normally closed relay contact u skladu sa IEC 62061
Can reach SIL 1 for normally closed relay contact u skladu sa IEC 61508
Podaci o sigurnosnoj pouzdanosti MTTFd > 30 years u skladu sa ISO 13849-1
Dcavg >= 99 % u skladu sa ISO 13849-1
PFHd = 1.61E-09 u skladu sa ISO 13849-1
HFT = 1 u skladu sa IEC 62061
PFHd = 1.61E-09 u skladu sa IEC 62061
SFF > 99% u skladu sa IEC 62061
HFT = 1 u skladu sa IEC 61508-1
PFHd = 1.61E-09 u skladu sa IEC 61508-1
SFF > 99% u skladu sa IEC 61508-1
Type = B u skladu sa IEC 61508-1
Tip električnog kola NC pair
PNP pair
Antivalent pair
OSSD pair
Povezivanje - priključci Odvojivi vijčani priključni blok, 0.2...2.5 mm² jednožični ili fleksibilni
Odvojivi vijčani priključni blok, 0.25...2.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom jednostruki provodnik
Odvojivi vijčani priključni blok, 0.2...1.5 mm² jednožični ili fleksibilni dupli provodnik
Odvojivi vijčani priključni blok, 2 x 0.25...1 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom without cable end, with bezel
Odvojivi vijčani priključni blok, 2 x 0.5...1.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom sa kablovskim završetkom, sa podnožjem
[us] nazivni napon 48...240 V AC/DC - 10...10 %
Dopunske informacije
Vreme sinhronizacije između ulaza 0.5 s
2 s
4 s
Tip pokretanja Automatic/manual/monitored
Snaga potrošnje u W 3,0 W 48 V DC
Snaga potrošnje u VA 6,5 VA 240 V AC 50/60 Hz
Tip zaštite ulaza Unutrašnja, elektronska
Safety outputs 2 NO + 1 NC
Safety inputs 2 safety input 24 V DC 5 mA
Maximum wire resistance 500 Ω
Kompatibilnost ulaza Normally closed circuit u skladu sa ISO 14119
XC granični prekidač u skladu sa ISO 14119
Mehanički kontakt u skladu sa ISO 14119
Normally closed circuit u skladu sa ISO 13850
Antivalent pair u skladu sa ISO 14119
OSSD pair u skladu sa IEC 61496-1-2
3-žični blizinski senzor PNP
[Ie] nazivna struja 5 A AC-1 for normally open relay contact
3 A AC-15 for normally open relay contact
5 A DC-1 for normally open relay contact
3 A DC-13 for normally open relay contact
3 A AC-1 for normally closed relay contact
1 A AC-15 for normally closed relay contact
3 A DC-1 for normally closed relay contact
1 A DC-13 for normally closed relay contact
Control outputs 3 on/off konfigurabilni pulsed output
Tip ulaza/izlaza Semiconductor pulsed diagnostic output 24 V DC, 20 mA Z1, not safety-related
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 8 A
Pripadajući osigurač 10 A gG za NO izlazno relejno kolo u skladu sa IEC 60947-1
Minimalna izlazna struja 10 mA za relejni izlaz
Minimalni izlazni napon 12 V za relejni izlaz
[ui] nazivni napon izolacije 250 V (stepen zaprljanosti 2) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV prenaponska kategorija II u skladu sa IEC 60947-1
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Dubina 120 mm
Visina 100 mm
Širina 22,5 mm
Masa proizvoda 0,200 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 functional safety standard
IEC 61508-2 functional safety standard
IEC 61508-3 functional safety standard
IEC 61508-4 functional safety standard
IEC 61508-5 functional safety standard
IEC 61508-6 functional safety standard
IEC 61508-7 functional safety standard
ISO 13849-1 functional safety standard
IEC 62061 functional safety standard
Sertifikacija proizvoda TÜV
cULus
Ip stepen zaštite IP20 (priključci) u skladu sa IEC 60529
IP40 (kućište) u skladu sa IEC 60529
IP54 (mounting area) u skladu sa IEC 60529
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 14,000 cm
Package 1 Length 16,000 cm
Package 1 Weight 291,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,382 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 128
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 51,056 kg
Održivost ponude
SCIP broj 152cf799-1df7-4892-81b4-4c890187f1d1
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 103