Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XPSUAT13A3AP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XPSUAT13A3AP fotografija – Schneider- sirotin
XPSUAT13A3AP
Sigurnosni modul, Harmony Safety Automation, kat.4, karakteriše XPSUAK + odloženi izlazi, 24v AC/DC, vijak
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Safety Automation
Tip proizvoda ili komponente Sigurnosni modul
Ime sigurnosnog modula XPSUAT
Sigurnosni modul Monitoring antivalent contacts
For emergency stop, guard and light curtain monitoring
Monitoring of pressure-sensitive 4-wire protective devices
Funkcije modula Taster za nužno isključenje sa 2 NC kontakta
Nadzor zaštitne ograde sa 1 ili 2 prekidača
Monitoring 2 PNP sensors
Nadzor magnetnog prekidača
Nadzor svetlosne zavese
RFID switch
Nadzor električno osetljive zaštitne opreme (ESPE)
Sensing mat/edges
Nadzor blizinskog senzora
Monitoring 1 PNP + 1 NPN sensor
Sigurnosni nivo Može dostići PL e/kategoriju 4 for normally open relay contact u skladu sa ISO 13849-1
Može dostići SILCL 3 for normally open relay contact u skladu sa IEC 62061
Može dostići SIL 3 for normally open relay contact u skladu sa IEC 61508
Može dostići PL c/kategoriju 1 for normally closed relay contact u skladu sa ISO 13849-1
Može dostići SILCL 1 for normally closed relay contact u skladu sa IEC 62061
Can reach SIL 1 for normally closed relay contact u skladu sa IEC 61508
Podaci o sigurnosnoj pouzdanosti MTTFd > 30 years u skladu sa ISO 13849-1
Dcavg >= 99 % u skladu sa ISO 13849-1
PFHd = 0.94E-09 for SS0 u skladu sa ISO 13849-1
PFHd = 0.95E-09 for SS1 u skladu sa ISO 13849-1
HFT = 1 u skladu sa IEC 62061
PFHd = 0.94E-09 for SS0 u skladu sa IEC 62061
PFHd = 0.95E-09 for SS1 u skladu sa IEC 62061
SFF > 99% u skladu sa IEC 62061
HFT = 1 u skladu sa IEC 61508-1
PFHd = 0.94E-09 for SS0 u skladu sa IEC 61508-1
PFHd = 0.95E-09 for SS1 u skladu sa IEC 61508-1
SFF > 99% u skladu sa IEC 61508-1
Type = B u skladu sa IEC 61508-1
Tip električnog kola NC pair
PNP pair
Antivalent pair
OSSD pair
Povezivanje - priključci Odvojivi vijčani priključni blok, 0.2...2.5 mm² jednožični ili fleksibilni
Odvojivi vijčani priključni blok, 0.25...2.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom jednostruki provodnik
Odvojivi vijčani priključni blok, 0.2...1.5 mm² jednožični ili fleksibilni dupli provodnik
Odvojivi vijčani priključni blok, 2 x 0.25...1 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom without cable end, with bezel
Odvojivi vijčani priključni blok, 2 x 0.5...1.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom sa kablovskim završetkom, sa podnožjem
[us] nazivni napon 24 V AC - 15...10 %
24 V DC - 20...20 %
Dopunske informacije
Vreme sinhronizacije između ulaza 0.5 s
2 s
4 s
Tip pokretanja Automatic/manual/monitored
Snaga potrošnje u W 3 W 24 V DC
Snaga potrošnje u VA 6,5 VA 24 V AC 50/60 Hz
Tip zaštite ulaza Unutrašnja, elektronska
Safety outputs 1 NC konfigurabilni
3 NO konfigurabilni
3 NO immediate
Safety inputs 2 positive safety input 24 V DC 8 mA
1 negative safety input
Maximum wire resistance 500 Ω
Opseg vremenskog kašnjenja 0...900 s off kašnjenje
Kompatibilnost ulaza Normally closed circuit u skladu sa ISO 14119
XC granični prekidač u skladu sa ISO 14119
Mehanički kontakt u skladu sa ISO 14119
Normally closed circuit u skladu sa ISO 13850
Antivalent pair u skladu sa ISO 14119
OSSD pair u skladu sa IEC 61496-1-2
3-žični blizinski senzor PNP
[Ie] nazivna struja 5 A AC-1 for normally open relay contact
3 A AC-15 for normally open relay contact
5 A DC-1 for normally open relay contact
3 A DC-13 for normally open relay contact
3 A AC-1 for normally closed relay contact
1 A AC-15 for normally closed relay contact
3 A DC-1 for normally closed relay contact
1 A DC-13 for normally closed relay contact
Control outputs 4 on/off konfigurabilni pulsed output
Tip ulaza/izlaza Semiconductor output 24 V DC, 20 mA Z2, not safety-related
Pulsed output for diagnostics 24 V DC, 20 mA Z1, not safety-related
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 16 A
Pripadajući osigurač 10 A gG za NO izlazno relejno kolo u skladu sa IEC 60947-1
Minimalna izlazna struja 20 mA za relejni izlaz
Minimalni izlazni napon 24 V za relejni izlaz
Maksimalno vreme odziva na otvoreni ulaz 20 milisekundi
[ui] nazivni napon izolacije 250 V (stepen zaprljanosti 2) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV prenaponska kategorija II u skladu sa IEC 60947-1
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Dubina 120 mm
Visina 100 mm
Širina 45 mm
Masa proizvoda 0,350 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 functional safety standard
IEC 61508-2 functional safety standard
IEC 61508-3 functional safety standard
IEC 61508-4 functional safety standard
IEC 61508-5 functional safety standard
IEC 61508-6 functional safety standard
IEC 61508-7 functional safety standard
ISO 13849-1 functional safety standard
IEC 62061 functional safety standard
Sertifikacija proizvoda TÜV
cULus
Ip stepen zaštite IP54 (mounting area) u skladu sa IEC 60947-1
IP40 (kućište) u skladu sa IEC 60947-1
IP20 (priključci) u skladu sa IEC 60947-1
Temperatura okoline za skladištenje -25…85 °C
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,500 cm
Package 1 Width 15,500 cm
Package 1 Length 13,500 cm
Package 1 Weight 440,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,706 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 128
Package 3 Height 77,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 72,160 kg
Održivost ponude
SCIP broj 152cf799-1df7-4892-81b4-4c890187f1d1
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 106