Schneider-Electric SIROTIN
 
XS1L04PA310 fotografija – Schneider- sirotin
XS1L04PA310
induktivni senzor XS1 Ø4 - L29mm - mesing - Sn1mm - 5..24VDC - kabl 2m
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Telemecanique induktivni senzori blizine XS
Ime serije Opšta upotreba
Tip senzora Induktivno blizinski senzor
Primena uređaja -
Ime senzora XS1
Dizajn senzora Cilindrični Ø 4 mm
Veličina 28 mm
Tip kućišta Fiksno
Odobrenje za ugradnu montažu Oklopljen
Materijal Metal
Tip izlaznog signala Digitalni
Tehnika ožičenja 3-žični
[sn] nazivna osetljivost 1 mm
Funkcija digitalnog izlaza 1 NO
Tip izlaznog kola DC
Tip digitalnog izlaza PNP
Električna veza Kablom
Dužina kabla 2 m
[us] nazivni napon napajanja 5...24 V DC
Preklopna moć u ma <= 100 mA sa zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Ip stepen zaštite IP67 u skladu sa IEC 60529
Dopunske informacije
Način detekcije Čeono
Materijal prednje strane PPS
Materijal kućišta Poniklovan mesing
Zona operacije 0…0,8 mm
Sastav kabla 3 x 0.11 mm²
Materijal izolacije žice PvR
Statusne led lampice Izlazno stanje: 1 LED (žuta)
Granice napona 5…30 V DC
Prekidačka frekvencija <= 5000 Hz
Maksimalni pad napona <2 V (zatvoren)
Potrošnja struje <= 10 mA bez opterećenja
Maksimalno kašnjenje prvog uključenja 5 milisekundi
Maksimalno kašnjenje odgovora 1 milisekundi
Maksimalno kašnjenje oporavka 1 milisekundi
Označavanje CE
Dužina navoja 0 mm
Dužina 28 mm
Masa proizvoda 0,025 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Otpornost na vibracije 25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,100 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 13,000 cm
Package 1 Weight 28,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 864,000 g
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Ugovorna garancija
Garancija 18 months