|
|
|
XS1L04PB310
induktivni senzor XS1 Ø4 - L29mm - mesing - Sn1mm - 5..24VDC - kabl 2m
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Telemecanique induktivni senzori blizine XS
|
Ime serije
|
Opšta upotreba
|
Tip senzora
|
Induktivno blizinski senzor
|
Primena uređaja
|
-
|
Ime senzora
|
XS1
|
Dizajn senzora
|
Cilindrični Ø 4 mm
|
Veličina
|
28 mm
|
Tip kućišta
|
Fiksno
|
Odobrenje za ugradnu montažu
|
Oklopljen
|
Materijal
|
Metal
|
Tip izlaznog signala
|
Digitalni
|
Tehnika ožičenja
|
3-žični
|
[sn] nazivna osetljivost
|
1 mm
|
Funkcija digitalnog izlaza
|
1 NC
|
Tip izlaznog kola
|
DC
|
Tip digitalnog izlaza
|
PNP
|
Električna veza
|
Kablom
|
Dužina kabla
|
2 m
|
[us] nazivni napon napajanja
|
5...24 V DC
|
Preklopna moć u ma
|
<= 100 mA sa zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
|
Ip stepen zaštite
|
IP67 u skladu sa IEC 60529
|
Dopunske informacije
Način detekcije
|
Čeono
|
Materijal prednje strane
|
PPS
|
Materijal kućišta
|
Poniklovan mesing
|
Zona operacije
|
0…0,8 mm
|
Sastav kabla
|
3 x 0.11 mm²
|
Materijal izolacije žice
|
PvR
|
Statusne led lampice
|
Izlazno stanje: 1 LED (žuta)
|
Granice napona
|
5…30 V DC
|
Prekidačka frekvencija
|
<= 5000 Hz
|
Maksimalni pad napona
|
<2 V (zatvoren)
|
Potrošnja struje
|
<= 10 mA bez opterećenja
|
Maksimalno kašnjenje prvog uključenja
|
5 milisekundi
|
Maksimalno kašnjenje odgovora
|
1 milisekundi
|
Maksimalno kašnjenje oporavka
|
1 milisekundi
|
Označavanje
|
CE
|
Dužina navoja
|
0 mm
|
Dužina
|
28 mm
|
Masa proizvoda
|
0,025 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
UL
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Otpornost na vibracije
|
25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
28,0 g
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|