|
XS1M30AB120
induktivni senzor XS1 M30 - D50mm - mesing - Sn10mm - 12..24VDC - kabl 2m
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije АВГ 01, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Telemecanique induktivni senzori blizine XS
|
Ime serije
|
Aplikacija
|
Tip senzora
|
Induktivno blizinski senzor
|
Tip električnog kola
|
Analogni izlaz
|
Ime senzora
|
XS1
|
Dizajn senzora
|
Cilindrični M30
|
Veličina
|
54 mm
|
Tip kućišta
|
Fiksno
|
Odobrenje za ugradnu montažu
|
Oklopljen
|
Materijal
|
Metal
|
Tip izlaznog signala
|
Analogni
|
Tehnika ožičenja
|
2-žični
|
[sn] nazivna osetljivost
|
10 mm
|
Funkcija digitalnog izlaza
|
1 NC
|
Tip izlaznog kola
|
DC
|
Opseg analognog izlaza
|
4...20 mA
|
Električna veza
|
Kablom
|
Dužina kabla
|
2 m
|
[us] nazivni napon napajanja
|
12...24 V DC
|
Ip stepen zaštite
|
IP67 u skladu sa IEC 60529
|
Dopunske informacije
Tip navoja
|
M30 x 1.5
|
Način detekcije
|
Čeono
|
Materijal prednje strane
|
PPS
|
Materijal kućišta
|
Poniklovan mesing
|
Zona operacije
|
1…10 mm
|
Ponovljivost tačnosti
|
<= 3% od Sr
|
Greška linearnosti
|
+/- 2 mA
|
Sastav kabla
|
3 x 0.34 mm²
|
Materijal izolacije žice
|
PVC
|
Granice napona
|
10…36 V DC
|
Prekidačka frekvencija
|
<= 300 Hz
|
Potrošnja struje
|
4 mA bez opterećenja
|
Maksimalni drift izlazne struje
|
10 %
|
Označavanje
|
CE
|
Dužina navoja
|
42 mm
|
Visina
|
30 mm
|
Dužina
|
50 mm
|
Masa proizvoda
|
0,2 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
UL
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
9,200 cm
|
Package 1 Length
|
13,100 cm
|
Package 1 Weight
|
181,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,492 kg
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
Informacije o kraju radnog veka
|
Ugovorna garancija
|