|
XS2M18KP340D
induktivni senzor XS2 M18 - D72mm - mesing - Sn8mm - 12..24VDC - M12
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije АВГ 01, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Telemecanique induktivni senzori blizine XS
|
Ime serije
|
Opšta upotreba
|
Tip senzora
|
Induktivno blizinski senzor
|
Ime senzora
|
XS2
|
Dizajn senzora
|
Cilindrični M18
|
Veličina
|
72 mm
|
Tip kućišta
|
Fiksno
|
Odobrenje za ugradnu montažu
|
Neoklopljen
|
Materijal
|
Metal
|
Tip izlaznog signala
|
Digitalni
|
Tehnika ožičenja
|
4-žični
|
[sn] nazivna osetljivost
|
8 mm
|
Funkcija digitalnog izlaza
|
1 NO ili 1 NC podesivo
|
Tip izlaznog kola
|
DC
|
Tip digitalnog izlaza
|
PNP i NPN
|
Električna veza
|
Muški konektor M12, 4 pina
|
[us] nazivni napon napajanja
|
12...24 V DC sa zaštita od promene polariteta
|
Preklopna moć u ma
|
<= 200 mA sa zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
|
Ip stepen zaštite
|
IP67 u skladu sa IEC 60529
|
Dopunske informacije
Tip navoja
|
M18 x 1
|
Način detekcije
|
Čeono
|
Materijal prednje strane
|
PPS
|
Materijal kućišta
|
Poniklovan mesing
|
Zona operacije
|
0…6,4 mm
|
Razlika puta
|
1...15% od Sr
|
Statusne led lampice
|
Izlazno stanje: 1 LED (žuta)
|
Granice napona
|
10…36 V DC
|
Prekidačka frekvencija
|
<= 2000 Hz
|
Maksimalni pad napona
|
<2,6 V (zatvoren)
|
Potrošnja struje
|
0...10 mA bez opterećenja
|
Maksimalno kašnjenje prvog uključenja
|
5 milisekundi
|
Maksimalno kašnjenje odgovora
|
0,15 milisekundi
|
Maksimalno kašnjenje oporavka
|
0,35 milisekundi
|
Označavanje
|
CE
|
Dužina navoja
|
44 mm
|
Dužina
|
72 mm
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
UL
CSA
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Otpornost na vibracije
|
25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,800 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
64,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
44
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,121 kg
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
Informacije o kraju radnog veka
|
Ugovorna garancija
|