|
XS530B1MBL2
induktivni senzor XS5 M30 - D62mm - mesing - Sn10mm - 24..240VAC/DC - kabl 2m
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije АВГ 01, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Telemecanique induktivni senzori blizine XS
|
Ime serije
|
Opšta upotreba
|
Tip senzora
|
Induktivno blizinski senzor
|
Primena uređaja
|
-
|
Ime senzora
|
XS5
|
Dizajn senzora
|
Cilindrični M30
|
Veličina
|
62 mm
|
Tip kućišta
|
Fiksno
|
Odobrenje za ugradnu montažu
|
Oklopljen
|
Materijal
|
Metal
|
Tip izlaznog signala
|
Digitalni
|
Tehnika ožičenja
|
2-žični
|
[sn] nazivna osetljivost
|
10 mm
|
Funkcija digitalnog izlaza
|
1 NC
|
Tip izlaznog kola
|
AC/DC
|
Električna veza
|
Kablom
|
Dužina kabla
|
2 m
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24...240 V AC/DC sa zaštita od promene polariteta
|
Preklopna moć u ma
|
5...200 mA DC
5...300 mA AC
|
Ip stepen zaštite
|
IP68 dvostruka izolacija u skladu sa IEC 60529
IP69K u skladu sa DIN 40050
|
Dopunske informacije
Tip navoja
|
M30 x 1.5
|
Način detekcije
|
Čeono
|
Materijal prednje strane
|
PPS
|
Materijal kućišta
|
Poniklovan mesing
|
Zona operacije
|
0…8 mm
|
Razlika puta
|
1...15% od Sr
|
Sastav kabla
|
2 x 0.34 mm²
|
Materijal izolacije žice
|
PVC
|
Statusne led lampice
|
Izlazno stanje: 1 LED (žuta)
|
Granice napona
|
20…264 V AC/DC
|
Maksimalna diferencijalna struja
|
0,8 mA otvoreno stanje
|
Prekidačka frekvencija
|
<= 25 Hz AC
<= 500 Hz DC
|
Maksimalni pad napona
|
<5,5 V (zatvoren)
|
Maksimalno kašnjenje prvog uključenja
|
25 milisekundi
|
Maksimalno kašnjenje odgovora
|
0,5 milisekundi
|
Maksimalno kašnjenje oporavka
|
2 milisekundi
|
Označavanje
|
CE
|
Dužina navoja
|
52 mm
|
Dužina
|
62 mm
|
Masa proizvoda
|
0,205 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
UL
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Otpornost na vibracije
|
25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,000 cm
|
Package 1 Width
|
4,100 cm
|
Package 1 Length
|
9,400 cm
|
Package 1 Weight
|
190,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,479 kg
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
Informacije o kraju radnog veka
|
Ugovorna garancija
|