|
XS7D1A1DAM12
induktivni senzor XS7 80x80x26 - PBT - Sn40mm - 12..24VDC - M12
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije АВГ 01, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Telemecanique induktivni senzori blizine XS
|
Ime serije
|
Opšta upotreba
|
Tip senzora
|
Induktivno blizinski senzor
|
Primena uređaja
|
-
|
Ime senzora
|
XS7
|
Dizajn senzora
|
Ravni 80 x 80 x 26
|
Veličina
|
26 mm
|
Tip kućišta
|
Fiksno
|
Odobrenje za ugradnu montažu
|
Oklopljen
|
Materijal
|
Plastika
|
Materijal kućišta
|
PBT
|
Tip izlaznog signala
|
Digitalni
|
Tehnika ožičenja
|
2-žični
|
Funkcija digitalnog izlaza
|
1 NO
|
Tip izlaznog kola
|
DC
|
Električna veza
|
Muški konektor M12, 4 pina
|
[us] nazivni napon napajanja
|
12...24 V DC sa zaštita od promene polariteta
|
Preklopna moć u ma
|
1.5...100 mA DC sa zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
|
Ip stepen zaštite
|
IP67 dvostruka izolacija u skladu sa IEC 60529
|
Dopunske informacije
Način detekcije
|
Čeono
|
Materijal prednje strane
|
PBT
|
Zona operacije
|
0…32 mm
|
Razlika puta
|
1...15% od Sr
|
Statusne led lampice
|
Izlazno stanje: 1 LED (žuta)
|
Granice napona
|
10…36 V DC
|
Maksimalna diferencijalna struja
|
0,5 mA otvoreno stanje
|
Prekidačka frekvencija
|
<= 100 Hz
|
Maksimalni pad napona
|
<4 V (zatvoren)
|
Maksimalno kašnjenje prvog uključenja
|
10 milisekundi
|
Maksimalno kašnjenje odgovora
|
10 milisekundi
|
Maksimalno kašnjenje oporavka
|
10 milisekundi
|
Označavanje
|
CE
|
Dubina
|
26 mm
|
Visina
|
80 mm
|
Širina
|
80 mm
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
UL
Ecolab
C-Tick
CSA
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Otpornost na vibracije
|
25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,2 cm
|
Package 1 Weight
|
316,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,427 kg