|
|
|
XVBL33
zeleni svetlosni blok 250V 10W + opcije
|
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 31, 2025
|
|
Završetak standardnih usluga
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XVB Universal
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kompletni svetleći element
|
Tip svetlosne jedinice
|
Baza direktnom ili montažom na cev
Svetleća jedinica
|
Tip signalizacije
|
Trajna
|
Prečnik za montiranje
|
70 mm
|
Ime komponente
|
XVBL
|
Materijal
|
Staklo ojačano poliamidom: bazi
Polikarbonat: svetleća jedinica
|
Svetlosni izvor
|
Sijalica nije uključena, zelena
|
Tip sijalice
|
Inkandescentna sa BA 15d bazu
Zaštićena LED lampica
|
[us] nazivni napon
|
<= 250 V
|
Maksimalna snaga disipacije u w
|
7 W
|
Dopunske informacije
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, <= 1 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V u skladu sa IEC 60947-1
|
Nazivno ograničenje napona
|
0.85...1.1 Un u skladu sa IEC 60947-5-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
Cad ukupna širina
|
70 mm
|
Cad ukupna visina
|
139 mm
|
Cad ukupna dubina
|
70 mm
|
Opis priključaka iso n°1
|
(GND)GROUND
(COM-1)PW
|
Masa proizvoda
|
0,26 kg
|
Okruženje
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Sertifikacija proizvoda
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Temperatura okoline za rad
|
-25…50 °C: LED lampica
-25…70 °C: inkandescentna
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa I na cevnom nosaču u skladu sa IEC 61140
Klasa II na bazi u skladu sa IEC 61140
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 na bazi za fiksiranje XVBZ0. u skladu sa IEC 60529
IP66 na bazi u skladu sa IEC 60529
|
Nema stepen zaštite
|
Type 4X u skladu sa UL (u zatvorenom)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,8 cm
|
Package 1 Width
|
14,8 cm
|
Package 1 Length
|
8,2 cm
|
Package 1 Weight
|
266,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,189 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
18
|
Ugovorna garancija
|
|