|
|
|
XVGB1SMFA
Svetlosna kolona, 1 jedinica (R), 24V, Trepćuća, Sa zujalicom, 100 mm Ugradnja cevi sa preklopnim nosačem
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy Harmony XVG
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
|
Tip baze svetleće kolone ili semafora
|
1 svetleća jedinica
|
Materijal
|
PC (UL94 V-2): sijalica
|
Prečnik za montiranje
|
60 mm
|
Ime komponente
|
XVG
|
Montaža uređaja
|
Tube mounting with foldable bracket
|
Svetlosni izvor
|
LED treperenje
|
Boja svetlosnog bloka
|
Red
|
Tip baze svetleće kolone
|
Baza sa integrisanom zujalicom
|
Dopunske informacije
Rated supply voltage
|
24 V AC/DC
|
Poprečni presek kabla
|
0,33 mm²
|
Tip digitalnog izlaza
|
PNP i NPN
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
0,5 kV
|
Struja potrošnje
|
104 mA
|
Nivo buke
|
85 dB
|
Potrošnja
|
2,9 W
|
Frekvencija osnovnog harmonika
|
2,64 kHz
|
Masa proizvoda
|
0,28 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
CE
EAC
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-35…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-10…50 °C
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa II
|
Ip stepen zaštite
|
IP40
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
14,000 cm
|
Package 1 Length
|
41,500 cm
|
Package 1 Weight
|
436,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,138 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
32
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
24,552 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
49
|
Ugovorna garancija
|
|