Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XVGB2S |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XVGB2S fotografija – Schneider- sirotin
XVGB2S
Svetlosna kolona - RG - 24V - LED - Sa zujalicom - Ugradnja cevi sa L nosačem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XVG
Tip proizvoda ili komponente Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora 2 svetleće jedinice
Materijal PC (UL94 V-2): sijalica
ABS (UL94HB): tube body
Aluminijum: cev
Prečnik za montiranje 60 mm
Ime komponente XVG
Montaža uređaja Tube with L bracket
Svetlosni izvor LED trajna crvena
LED trajna amber
Boja svetlosnog bloka Crvena/zelena
Tip baze svetleće kolone Baza sa integrisanom zujalicom
Dopunske informacije
Rated supply voltage 24 V AC/DC
Poprečni presek kabla 0,33 mm²
Tip digitalnog izlaza PNP i NPN
[uimp] nazivni napon impulsa 0,5 kV
Struja potrošnje 140 mA
Nivo buke 85 dB
Potrošnja 3,1 W
Frekvencija osnovnog harmonika 2,64 kHz
Masa proizvoda 0,43 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CE
EAC
Temperatura okoline za skladištenje -35…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -10…50 °C
Ip stepen zaštite IP23
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,6 cm
Package 1 Width 14,3 cm
Package 1 Length 55,8 cm
Package 1 Weight 625,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 3,2 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 39
Ugovorna garancija
Garancija 18 months