Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XVGB2T |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XVGB2T fotografija – Schneider- sirotin
XVGB2T
Svetlosna kolona - RG - 24V - LED - Direktna ugradnja cevi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XVG
Tip proizvoda ili komponente Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora 2 svetleće jedinice
Materijal PC (UL94 V-2): sijalica
ABS (UL94HB): tube body
Aluminijum: cev
Prečnik za montiranje 60 mm
Ime komponente XVG
Montaža uređaja Direct tube mounting
Svetlosni izvor LED trajna crvena
LED trajna zelena
Boja svetlosnog bloka Crvena/zelena
Tip baze svetleće kolone Baza bez zujalice
Dopunske informacije
Rated supply voltage 24 V AC/DC
Poprečni presek kabla 0,33 mm²
Tip digitalnog izlaza PNP i NPN
[uimp] nazivni napon impulsa 0,5 kV
Struja potrošnje 68 mA
Potrošnja 1,6 W
Frekvencija osnovnog harmonika 2,64 kHz
Masa proizvoda 0,35 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CE
EAC
Temperatura okoline za skladištenje -35…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -10…50 °C
Ip stepen zaštite IP23
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,8 cm
Package 1 Width 13,0 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 454,0 g
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 73,5 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 13,62 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 30
Ugovorna garancija
Garancija 18 months