|
|
|
XVGB3H
Svetlosna kolona - RAG - 24V - LED - Ugradnja cevi sa pločom za ugradnju
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XVG
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
|
Tip baze svetleće kolone ili semafora
|
3 svetleće jedinice
|
Materijal
|
PC (UL94 V-2): sijalica
ABS (UL94HB): tube body
Aluminijum: cev
|
Prečnik za montiranje
|
60 mm
|
Ime komponente
|
XVG
|
Montaža uređaja
|
Tube mounting with fixing plate
|
Svetlosni izvor
|
LED trajna crvena
LED trajna zelena
LED trajna amber
|
Boja svetlosnog bloka
|
Crvena/narandžasta/zelena
|
Tip baze svetleće kolone
|
Baza bez zujalice
|
Dopunske informacije
Rated supply voltage
|
24 V AC/DC
|
Poprečni presek kabla
|
0,33 mm²
|
Tip digitalnog izlaza
|
PNP i NPN
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
0,5 kV
|
Struja potrošnje
|
109 mA
|
Potrošnja
|
3,1 W
|
Frekvencija osnovnog harmonika
|
2,64 kHz
|
Masa proizvoda
|
0,36 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
CE
EAC
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-35…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-10…50 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP53
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,3 cm
|
Package 1 Width
|
14,1 cm
|
Package 1 Length
|
56,5 cm
|
Package 1 Weight
|
561,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
3,715 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
72 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
29 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|