Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XVGB3M |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XVGB3M fotografija – Schneider- sirotin
XVGB3M
Svetlosna kolona - RAG - 24V - LED - Ugradnja cevi sa preklopnim nosačem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XVG
Tip proizvoda ili komponente Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora 3 svetleće jedinice
Materijal PC (UL94 V-2): sijalica
ABS (UL94HB): tube body
Aluminijum: cev
Prečnik za montiranje 60 mm
Ime komponente XVG
Montaža uređaja Tube mounting with foldable bracket
Svetlosni izvor LED trajna crvena
LED trajna zelena
LED trajna amber
Boja svetlosnog bloka Crvena/narandžasta/zelena
Tip baze svetleće kolone Baza bez zujalice
Dopunske informacije
Rated supply voltage 24 V AC/DC
Poprečni presek kabla 0,33 mm²
Tip digitalnog izlaza PNP i NPN
[uimp] nazivni napon impulsa 0,5 kV
Struja potrošnje 109 mA
Potrošnja 3,1 W
Frekvencija osnovnog harmonika 2,64 kHz
Masa proizvoda 0,4 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CE
EAC
Temperatura okoline za skladištenje -35…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -10…50 °C
Ip stepen zaštite IP40
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,3 cm
Package 1 Width 14,0 cm
Package 1 Length 54,4 cm
Package 1 Weight 601,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 5,76 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 72 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 30,6 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 39
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci