Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XVGB4S |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XVGB4S fotografija – Schneider- sirotin
XVGB4S
Svetlosna kolona - RAGB - 24V - LED - Sa zujalicom - Ugradnja cevi sa L nosačem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XVG
Tip proizvoda ili komponente Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora 4 svetleće jedinice
Materijal PC (UL94 V-2): sijalica
ABS (UL94HB): tube body
Aluminijum: cev
Prečnik za montiranje 60 mm
Ime komponente XVG
Montaža uređaja Tube with L bracket
Svetlosni izvor LED trajna crvena
LED trajna zelena
LED trajna amber
LED trajna plava
Boja svetlosnog bloka Crvena/narandžasta/zelena/plava
Tip baze svetleće kolone Baza sa integrisanom zujalicom
Dopunske informacije
Rated supply voltage 24 V AC/DC
Poprečni presek kabla 0,33 mm²
Tip digitalnog izlaza PNP i NPN
[uimp] nazivni napon impulsa 0,5 kV
Struja potrošnje 207 mA
Nivo buke 85 dB
Potrošnja 4,8 W
Frekvencija osnovnog harmonika 2,64 kHz
Masa proizvoda 0,51 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CE
EAC
Temperatura okoline za skladištenje -35…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -10…50 °C
Ip stepen zaštite IP23
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,345 cm
Package 1 Width 13,358 cm
Package 1 Length 56,4 cm
Package 1 Weight 696,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 6,44 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 73 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 33 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 38
Ugovorna garancija
Garancija 18 months