Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XVGB4SH |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XVGB4SH fotografija – Schneider- sirotin
XVGB4SH
Svetlosna kolona - RAGB - 24V - LED - Sa zujalicom - Ugradnja cevi sa pločom za ugradnju
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XVG
Tip proizvoda ili komponente Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora 4 svetleće jedinice
Materijal PC (UL94 V-2): sijalica
ABS (UL94HB): tube body
Aluminijum: cev
Prečnik za montiranje 60 mm
Ime komponente XVG
Montaža uređaja Tube mounting with fixing plate
Svetlosni izvor LED trajna crvena
LED trajna zelena
LED trajna amber
LED trajna plava
Boja svetlosnog bloka Crvena/narandžasta/zelena/plava
Tip baze svetleće kolone Baza sa integrisanom zujalicom
Dopunske informacije
Rated supply voltage 24 V AC/DC
Poprečni presek kabla 0,33 mm²
Tip digitalnog izlaza PNP i NPN
[uimp] nazivni napon impulsa 0,5 kV
Struja potrošnje 207 mA
Nivo buke 85 dB
Potrošnja 4,8 W
Frekvencija osnovnog harmonika 2,64 kHz
Masa proizvoda 0,41 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CE
EAC
Temperatura okoline za skladištenje -35…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -10…50 °C
Ip stepen zaštite IP42
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,3 cm
Package 1 Width 14,1 cm
Package 1 Length 55,0 cm
Package 1 Weight 603,0 g
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 73,5 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 29,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 36
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci