Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XVGB4W |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XVGB4W fotografija – Schneider- sirotin
XVGB4W
Svetlosna kolona - RAGB - 24V - LED - Ugradnja na bazu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XVG
Tip proizvoda ili komponente Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora 4 svetleće jedinice
Materijal PC (UL94 V-2): sijalica
ABS (UL94HB): tube body
Aluminijum: cev
Prečnik za montiranje 60 mm
Ime komponente XVG
Montaža uređaja Base mounting
Svetlosni izvor LED trajna crvena
LED trajna zelena
LED trajna amber
LED trajna plava
Boja svetlosnog bloka Crvena/narandžasta/zelena/plava
Tip baze svetleće kolone Baza bez zujalice
Dopunske informacije
Rated supply voltage 24 V AC/DC
Poprečni presek kabla 0,33 mm²
Tip digitalnog izlaza PNP i NPN
[uimp] nazivni napon impulsa 0,5 kV
Struja potrošnje 135 mA
Potrošnja 3,3 W
Frekvencija osnovnog harmonika 2,64 kHz
Masa proizvoda 0,28 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CE
EAC
Temperatura okoline za skladištenje -35…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -10…50 °C
Ip stepen zaštite IP53
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 31,0 cm
Package 1 Weight 389,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 21
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 8,828 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 84
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 43,312 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 30
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci