|
|
|
XVGU3SHAV
Pre assembled USB programmable tower lights, Harmony XVGU, multi color, 60mm, steady flashing LED, buzzer
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XVGU
|
Tip proizvoda ili komponente
|
USB configurable monolithic tower light
|
Tip baze svetleće kolone ili semafora
|
3 svetleće jedinice
|
Zvučni signal
|
Zujalica
|
Prečnik za montiranje
|
60 mm
|
Ime komponente
|
XVGU
|
Svetlosni izvor
|
LED trajna ili treperenje višebojno
|
Tip baze svetleće kolone
|
Baza sa integrisanom zujalicom
|
Nivo buke
|
85 dB (2 tone buzzer) pri 1 m
|
Dopunske informacije
Materijal
|
PC: sijalica
|
Montaža uređaja
|
Tube mounting with fixing plate
|
Boja svetlosnog bloka
|
Clear/clear/clear
|
[us] nazivni napon
|
5 V DC
|
Tip priključka
|
USB tip A ženski
|
Struja potrošnje
|
400 mA
|
Frekvencija zvuka
|
3800 Hz
2700 Hz
|
Potrošnja
|
2 W
|
Frekvencija treperenja
|
2 Hz sa trepćuća LED jedinica
1 Hz sa trepćuća LED jedinica
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Vijeo Designer 4.6 samo u zatvorenom
HMIGTO
XBTGT....
XBTGK....
XBTGC1.
XBTGC2.
XBTGH
|
Masa proizvoda
|
0,3 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
|
Sertifikacija proizvoda
|
GOST
CE
UL 508
cUL
RCM
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-35…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…55 °C
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa I
|
Ip stepen zaštite
|
IP54
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,200 cm
|
Package 1 Width
|
13,000 cm
|
Package 1 Length
|
41,500 cm
|
Package 1 Weight
|
486,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
26,320 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
21
|
Ugovorna garancija
|
|