Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XVUC23 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XVUC23 fotografija – Schneider- sirotin
XVUC23
Ø 60 mm svetleća LED jedinica - trajno osvetljenje - zelena - IP65 - 24 V AC/DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XVU
Tip proizvoda ili komponente Modularna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora LED jedinica
Prečnik za montiranje 60 mm
Ime komponente XVU
Svetlosni izvor LED, zelena
Primena uređaja Automobilska industrija
Mašina za pakovanje
Mašinski alati
Dopunske informacije
Tip signalizacije Trajna
Način spajanja Za sastavljanje kod korisnika, do 5 jedinica
Do 4 jedinice sa zujalicom
Materijal PC (polikarbonat) V-2 otpornost na plamen u skladu sa UL 94
PC (polikarbonat) V-0 otpornost na plamen u skladu sa UL 94
[us] nazivni napon napajanja 24 V AC/DC
Maksimalna snaga disipacije u w 2,5 W
Potrošnja struje <= 50 mA
Vrsta signalizacije Trajna
Dužina 50 mm
Masa proizvoda 0,064 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CSA
UL
CE
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Ip stepen zaštite IP65
Temperatura okoline za rad uređaja -25…50 °C
Otpornost na vibracije 2 gn
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9 cm
Package 1 Width 13,3 cm
Package 1 Length 9,1 cm
Package 1 Weight 145 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,04 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 192
Package 3 Height 60 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 70 cm
Package 3 Weight 35,84 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 36