Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB2BA331C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB2BA331C fotografija – Schneider- sirotin
ZB2BA331C
Glava tastera, Easy Harmony XB2, metalna, udubljena, zelena, 22mm, sa povratkom, označena I
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Glava za nesvetleći taster
Kratko ime uređaja XB2
Materijal podnožja Hromirani metal
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Označavanje I
Prezentacija uređaja Osnovni element
Dopunske informacije
Namena proizvoda Push-button
Kompatibilnost proizvoda XB2..C
Tip glave Standardni
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Sa povratkom
Reset Spring reset
Profil glave uređaja Zelena udubljena, I (bela)
Mehanička trajnost 3000000 ciklusa
Visina 29 mm
Širina 29 mm
Dubina 27 mm
Masa proizvoda 0,03 kg
Boja kapica/glave ili sočiva Zelena
Izolacija Ne
Tip ručice Sa povratkom
Okruženje
Tretman zaštite TC/TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
Sertifikacija proizvoda CCC
CE
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Ip stepen zaštite IP65
Ik stepen zaštite IK06
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,208 cm
Package 1 Width 2,691 cm
Package 1 Length 2,897 cm
Package 1 Weight 30 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5,04 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 3000
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 94,95 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1