Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB2BD7C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB2BD7C fotografija – Schneider- sirotin
ZB2BD7C
Glava izbornog prekidača, Easy Harmony XB2, metalni, crni, 22mm, 3 pozicije, sa povratkom iz levog položaja, bez povratka u desni položaj
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Glava za izborni prekidač
Ime komponente ZB2
Materijal podnožja Hromirani metal
Prezentacija uređaja Osnovni element
Kompatibilnost proizvoda ZB2..C
Kratko ime uređaja XB2
Tip glave Standardni
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,045 kg
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Visina 29 mm
Širina 29 mm
Dubina 41 mm
Informacija o poziciji glave 3 pozicije
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Profil glave uređaja Crna
Tip glave uređaja Spring return from left stay put on right
Boja kapica/glave ili sočiva Crna
Označavanje Neoznačeno
Lokacija za montiranje Prednja strana ormana
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Izolacija Ne
Tip glave Standardna ručica
Tip ručice Spring return for left side
Stay put on right
Okruženje
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Tretman zaštite TC/TH
Ip stepen zaštite IP65
Ik stepen zaštite IK06
Sertifikacija proizvoda CE
CCC
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,9 cm
Package 1 Width 2,9 cm
Package 1 Length 4,37 cm
Package 1 Weight 43,5 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 7,178 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 3000
Package 3 Height 90 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 142,76 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
SCIP broj 9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1