|
|
|
ZB2BE101
kontaktni blok
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XAC
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kontaktni blok
|
Ime komponente
|
ZB2
|
Tip električnog kola
|
Upravljačko kolo
|
Primena kontaktnog bloka
|
Jedna brzina
|
Tip kontaktnog bloka
|
Jednostruke
|
Tip ručice
|
Sa povratkom
|
Kompatibilnost proizvoda
|
XB4
XAPS2
XACA
XB5
|
Tip kontakata i sastav
|
1 NO
|
Blok za montiranje
|
Prednja ugradnja
|
Operacija kontakata
|
Sporo isključenje
|
Dopunske informacije
Mehanička trajnost
|
1000000 ciklusa
|
Označavanje koda kontakta
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A u skladu sa IEC 947-5-1 dodatak A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A u skladu sa IEC 947-5-1 dodatak A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A u skladu sa IEC 947-5-1 dodatak A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A u skladu sa IEC 947-5-1 dodatak A
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
10 A
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
Maksimalna otpornost kroz priključke
|
25 MΩ
|
Radna sila
|
13…15 N
|
Zaštita od kratkog spoja
|
10 A zaštitni osigurač sa rastavni uložak osigurač tip gG (gl)
|
Nazivna snaga u w
|
40 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <3600 ciklusa/h pri 120 V, faktor opterećenja = 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1
48 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <3600 ciklusa/h pri 48 V, faktor opterećenja = 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1
65 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <3600 ciklusa/h pri 24 V, faktor opterećenja = 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Opis priključaka iso n°1
|
(13-14)NO
|
Masa proizvoda
|
0,02 kg
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, 1 x 2.5 mm² sa ili bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi, 2 x 1.5 mm² sa ili bez kablovskog završetka
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Otpornost na vibracije
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa II u skladu sa IEC 61140
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60204-32
CSA C22.2 No 14
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
4,000 cm
|
Package 1 Weight
|
14,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,000 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
15,000 cm
|
Package 2 Weight
|
147,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,250 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|