Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB2BG4C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB2BG4C fotografija – Schneider- sirotin
ZB2BG4C
Glava izbornog prekidača sa ključem, Easy Harmony XB2, metalni, crni, 22mm, 2 pozicije, bez povratka, izvlačenje u 2 položaja
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Glava za izborni prekidač
Tip glave Standardni
Kratko ime uređaja XB2
Materijal podnožja Hromirani metal
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Prezentacija uređaja Osnovni element
Kompatibilnost proizvoda ZB2..C
Dopunske informacije
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Bez povratka
Profil glave uređaja Crna
Informacija o poziciji glave 2 pozicije
Tip brave Key 455
Broj ključa 455
Pozicija vađenja ključa Levo i desno
Mehanička trajnost 1000000 ciklusa
Visina 29 mm
Širina 29 mm
Dubina 58 mm
Masa proizvoda 0,070 kg
Boja kapica/glave ili sočiva Crna
Namena proizvoda Key switch
Izolacija Ne
Tip glave Ključ taster
Tip ručice Bez povratka
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
Sertifikacija proizvoda CE
CCC
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Ip stepen zaštite IP65
Ik stepen zaštite IK06
Tretman zaštite TC/TH
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,9 cm
Package 1 Width 3,12 cm
Package 1 Length 5,79 cm
Package 1 Weight 74,533 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 7,7683 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 2000
Package 3 Height 90 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 163,866 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
SCIP broj 9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1