Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB2BR2C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB2BR2C fotografija – Schneider- sirotin
ZB2BR2C
Glava pečurkastog tastera, Easy Harmony XB2, 60mm, metalni, crna, 22mm, sa povratkom
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Glava za nesvetleći taster
Kratko ime uređaja XB2
Materijal podnožja Hromirani metal
Označavanje Neoznačeno
Prezentacija uređaja Osnovni element
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Pribor / posebna namena Taster
Boja Crna
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda XB2..C
Sertifikacija proizvoda CCC
CE
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Visina 60 mm
Širina 60 mm
Dubina 46 mm
Masa proizvoda 0,055 kg
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave Standardni
Reset Spring reset
Pribor / posebni tip Mushroom knob
Boja kapica/glave ili sočiva Crna
Tip glave uređaja Sa povratkom
Profil glave uređaja Crna pečurkasti taster Ø 60 mm, neoznačeno
Izolacija Ne
Tip glave Pečurkasti taster Ø 60 mm
Tip ručice Sa povratkom
Okruženje
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Mehanička trajnost 3000000 ciklusa
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Tretman zaštite TC/TH
Ip stepen zaštite IP65
Ik stepen zaštite IK06
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,571 cm
Package 1 Width 4,837 cm
Package 1 Length 6,084 cm
Package 1 Weight 60 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,315 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1000
Package 3 Height 90 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 74,8 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1