Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB2BS42C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB2BS42C fotografija – Schneider- sirotin
ZB2BS42C
Glava sigurnosnog isključenja napajanja, Easy Harmony XB2, metalni, crni, pečurka 30mm, 22mm, otpuštanje zakretanjem sa zadržavanjem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Glava za taster za nužno isključenje
Kratko ime uređaja XB2
Materijal montažnog rama Zamak
Materijal podnožja Hromirani metal
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Prezentacija uređaja Button head
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda XB2..C
Lokacija za montiranje Panel
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Otpuštanje zakretanjem
Reset Otpuštanje zakretanjem
Profil glave uređaja Crvena pečurkasti taster Ø 30 mm, neoznačeno
Mehanička trajnost 300000 ciklusa
Visina 30 mm
Širina 30 mm
Dubina 46 mm
Masa proizvoda 0,045 kg
Tip glave Mushroom
Boja kapica/glave ili sočiva Crna
Put u radu 2,0 mm (NC menja električno stanje)
5,0 mm (ukupni put)
Izolacija Ne
Tip glave Pečurkasti taster Ø 30 mm
Tip ručice Mehanička zadrška
Okruženje
Tretman zaštite TC/TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Standardi GB/T 14048.5
IEC 60947-5-1
GB/T 14048.1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
Sertifikacija proizvoda CCC
CE
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Ip stepen zaštite IP65
Ik stepen zaštite IK06
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 3 cm
Package 1 Length 4,65 cm
Package 1 Weight 47,2 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5,134 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 2000
Package 3 Height 90 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 101,88 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1