Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB2BS64C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB2BS64C fotografija – Schneider- sirotin
ZB2BS64C
Glava sigurnosnog isključenja napajanja, Easy Harmony XB2, metalni, crvena pečurka 60mm, 22mm, otpuštanje zakretanjem sa zadržavanjem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Glava za taster za nužno isključenje
Kratko ime uređaja XB2
Materijal podnožja Hromirani metal
Materijal montažnog rama Zamak
Prezentacija uređaja Button head
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Pribor / posebna namena Pečurkasta glava tastera za nužno isključenje bez okidanja
Boja Crvena
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda XB2..C
Lokacija za montiranje Panel
Sertifikacija proizvoda CCC
CE
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Visina 60 mm
Širina 60 mm
Dubina 46 mm
Masa proizvoda 0,065 kg
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave Mushroom
Reset Otpuštanje zakretanjem
Pribor / posebni tip Mushroom knob
Boja kapica/glave ili sočiva Crvena
Tip glave uređaja Otpuštanje zakretanjem
Profil glave uređaja Crvena pečurkasti taster Ø 60 mm, neoznačeno
Put u radu 2,0 mm (NC menja električno stanje)
5,0 mm (ukupni put)
Izolacija Ne
Tip glave Pečurkasti taster Ø 60 mm
Tip ručice Mehanička zadrška
Okruženje
Standardi GB/T 14048.5
IEC 60947-5-1
GB/T 14048.1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Mehanička trajnost 300000 ciklusa
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Tretman zaštite TC/TH
Ip stepen zaštite IP65
Ik stepen zaštite IK06
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 4,682 cm
Package 1 Length 5,933 cm
Package 1 Weight 60 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,4 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1000
Package 3 Height 90 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 65,6 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
SCIP broj 9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1