Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB2BW061C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB2BW061C fotografija – Schneider- sirotin
ZB2BW061C
Svetlosni blok sa telom i montažnim ramom, Easy Harmony XB2, metalni, bez BA9S sijalice, 0...380V AC, 1NO
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Kompletno telo/kontakt i svetleći blok
Ime komponente ZB2
Tip kućišta Body for illuminated control button
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Prezentacija uređaja Osnovni element
Kratko ime uređaja XB2
Operacija kontakata Sporo isključenje
Dopunske informacije
Prečnik za montiranje 22,5 mm
[us] nazivni napon <= 380 V
Tip kontakata i sastav 1 NO
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi
Materijal podnožja Hromirani metal
Opis priključaka iso n°1 (13-14)NO
[ie] nazivna struja ac 3 A 240 V AC-15
Operacije pomoćnih kontakata Standardno
Baza sijalice BA 9s
Tip sijalice Inkandescentna
[ie] nazivna struja dc DC-13: 0,27 A pri 250 V
Nc pomoćni kontakti 0
No pomoćni kontakti 1
Tip kola napajanja AC/DC
Frekvencija napajanja 50 Hz
60 Hz
Visina 30 mm
Širina 40 mm
Dubina 60 mm
Masa proizvoda 0,090 kg
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blok, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends
Vijčani priključni blok, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends
Vijčani priključni blok, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends
Faston priključci 6.3 mm
Način fiksiranja Zavrtnji za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 0,8 N.m
Zavrtnji za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 1,0 N.m
Moment pritezanja 0,8…1,0 N.m
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ui] nazivni napon izolacije 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
Materijal kontakata Legura srebra (Ag/Ni)
Upotreba kontakata Standardni kontakti
Materijal montažnog rama Zamak
Mehanička trajnost 3000000 ciklusa
Električni priključak Captive screw clamp terminal
Boja bloka Bez
Napajanje bloka Direktno
Svetlosni izvor LED
Električna pouzdanost iec 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) pri 5 V, 1 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri 17 V, 5 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
[ie] nazivna radna struja 3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
Zaštita od kratkog spoja 10 A gL osigurač tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
Pozitivno otvaranje Bez
Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Put u radu 2,88 mm (NO menja električno stanje)
5,0 mm (ukupni put)
Električna trajnost 1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 240 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13, 0,27 A pri 250 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Tretman zaštite TC/TH
Tip signalizacije Trajna
Struja potrošnje < 20 mA
Servisni vek 5000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Granice napona 0…380 V AC/DC 50/60 Hz
[us] nazivni napon napajanja <= 380 V AC/DC 50/60 Hz
Izolacija Ne
Okruženje
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
Otpornost na udare 50 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
30 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Sertifikacija proizvoda CE
CCC
Kompatibilnost proizvoda ZB2..C
Ik stepen zaštite IK06
Ip stepen zaštite IP65
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Otpornost na brze prelaze 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Podnosivi naponski udar 1 kV line to line u skladu sa IEC 61000-4-5
2 kV line to earth u skladu sa IEC 61000-4-5
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 60536
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,529 cm
Package 1 Width 3,803 cm
Package 1 Length 5,873 cm
Package 1 Weight 51 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6,08 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 2000
Package 3 Height 90 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 122,2 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
SCIP broj 9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1