Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB2BW062C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB2BW062C fotografija – Schneider- sirotin
ZB2BW062C
Svetlosni blok sa telom i montažnim ramom, Easy Harmony XB2, metalni, bez BA9S sijalice, 0...380V AC, 1NC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Kompletno telo/kontakt i svetleći blok
Ime komponente ZB2
Tip kućišta Body for illuminated control button
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Prezentacija uređaja Osnovni element
Kratko ime uređaja XB2
Operacija kontakata Sporo isključenje
Dopunske informacije
Prečnik za montiranje 22,5 mm
[us] nazivni napon <= 380 V
Tip kontakata i sastav 1 NC
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi
Materijal podnožja Hromirani metal
Opis priključaka iso n°1 (13-14)NO
[ie] nazivna struja ac 3 A 240 V AC-15
Operacije pomoćnih kontakata Standardno
Baza sijalice BA 9s
Tip sijalice Inkandescentna
[ie] nazivna struja dc DC-13: 0,27 A pri 250 V
Nc pomoćni kontakti 1
No pomoćni kontakti 0
Tip kola napajanja AC/DC
Frekvencija napajanja 50 Hz
60 Hz
Visina 30 mm
Širina 40 mm
Dubina 60 mm
Masa proizvoda 0,090 kg
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blok, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends
Vijčani priključni blok, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends
Vijčani priključni blok, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends
Faston priključci 6.3 mm
Način fiksiranja Zavrtnji za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 0,8 N.m
Zavrtnji za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 1,0 N.m
Moment pritezanja 0,8…1,0 N.m
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ui] nazivni napon izolacije 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
Materijal kontakata Legura srebra (Ag/Ni)
Upotreba kontakata Standardni kontakti
Materijal montažnog rama Zamak
Mehanička trajnost 3000000 ciklusa
Električni priključak Captive screw clamp terminal
Napajanje bloka Direktno
Svetlosni izvor LED
Električna pouzdanost iec 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) pri 5 V, 1 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri 17 V, 5 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
[ie] nazivna radna struja 3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
Zaštita od kratkog spoja 10 A gL osigurač tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
Pozitivno otvaranje Bez
Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Put u radu 2,88 mm (NO menja električno stanje)
5,0 mm (ukupni put)
Električna trajnost 1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 240 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13, 0,27 A pri 250 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Tretman zaštite TC/TH
Tip signalizacije Trajna
Struja potrošnje < 20 mA
Servisni vek 5000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Granice napona 0…380 V AC/DC 50/60 Hz
[us] nazivni napon napajanja <= 380 V AC/DC 50/60 Hz
Izolacija Ne
Okruženje
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Sertifikacija proizvoda CE
CCC
Kompatibilnost proizvoda ZB2..C
Ik stepen zaštite IK06
Ip stepen zaštite IP65
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Otpornost na brze prelaze 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Podnosivi naponski udar 1 kV line to line u skladu sa IEC 61000-4-5
2 kV line to earth u skladu sa IEC 61000-4-5
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 60536
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 4 cm
Package 1 Length 6,1 cm
Package 1 Weight 61,99 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6,249 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 2000
Package 3 Height 90 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 124,18 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
SCIP broj 9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1