Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB2BW13C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB2BW13C fotografija – Schneider- sirotin
ZB2BW13C
Glava svetlećeg tastera, Easy Harmony XB2, metalna, izbočena, zelena, 22mm, sa povratkom
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Glava za svetleći taster
Materijal podnožja Hromirani metal
Ime komponente ZB2
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip električnog kola Upravljačko kolo
Tip ručice Sa povratkom
Profil glave uređaja Zelena udubljena, neoznačeno
Prezentacija uređaja Osnovni element
Tip glave Projecting
Kratko ime uređaja XB2
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Dopunske informacije
Mehanička trajnost 3000000 ciklusa
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Visina 29 mm
Širina 29 mm
Dubina 34 mm
Masa proizvoda 0,030 kg
Tip glave uređaja Sa povratkom
Boja kapica/glave ili sočiva Zelena
Označavanje Neoznačeno
Sertifikacija proizvoda CCC
CE
Izolacija Ne
Kompatibilnost proizvoda ZB2..C
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP65
Ik stepen zaštite IK06
Tretman zaštite TC/TH
Standardi GB/T 14048.5
EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,9 cm
Package 1 Width 2,9 cm
Package 1 Length 3,45 cm
Package 1 Weight 34,244 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5,4516 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 3000
Package 3 Height 90 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 117,532 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
SCIP broj 9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1