|
|
|
ZB2BWB51C
Svetlosni blok sa telom i montažnim ramom, Easy Harmony XB2, metalni, narandžasti, sijalica 24V DC LED, 24V AC/DC, 1NO
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy Harmony XB2
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kompletno telo/kontakt i svetleći blok
|
Ime komponente
|
ZB2
|
Tip kućišta
|
Body for illuminated control button
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
1
|
Prezentacija uređaja
|
Osnovni element
|
Kratko ime uređaja
|
XB2
|
Operacija kontakata
|
Sporo isključenje
|
Dopunske informacije
Prečnik za montiranje
|
22,5 mm
|
[us] nazivni napon
|
24 V
|
Tip kontakata i sastav
|
1 NO
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi
|
Materijal podnožja
|
Hromirani metal
|
Opis priključaka iso n°1
|
(13-14)NO
|
[ie] nazivna struja ac
|
3 A 240 V AC-15
|
Operacije pomoćnih kontakata
|
Standardno
|
Baza sijalice
|
BA 9s
|
Tip sijalice
|
LED lampica
|
[ie] nazivna struja dc
|
DC-13: 0,27 A pri 250 V
|
Nc pomoćni kontakti
|
0
|
No pomoćni kontakti
|
1
|
Tip kola napajanja
|
AC/DC
|
Frekvencija napajanja
|
50 Hz
60 Hz
|
Visina
|
30 mm
|
Širina
|
40 mm
|
Dubina
|
60 mm
|
Masa proizvoda
|
0,090 kg
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blok, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends
Vijčani priključni blok, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends
Vijčani priključni blok, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends
Faston priključci 6.3 mm
|
Način fiksiranja
|
Zavrtnji za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 0,8 N.m
Zavrtnji za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 1,0 N.m
|
Moment pritezanja
|
0,8…1,0 N.m
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
|
Materijal kontakata
|
Legura srebra (Ag/Ni)
|
Upotreba kontakata
|
Standardni kontakti
|
Materijal montažnog rama
|
Zamak
|
Mehanička trajnost
|
3000000 ciklusa
|
Električni priključak
|
Captive screw clamp terminal
|
Boja bloka
|
Narandžasta
|
Napajanje bloka
|
Direktno
|
Svetlosni izvor
|
LED
|
Električna pouzdanost iec 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) pri 5 V, 1 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri 17 V, 5 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
|
[ie] nazivna radna struja
|
3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Zaštita od kratkog spoja
|
10 A gL osigurač tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Pozitivno otvaranje
|
Bez
|
Oblik glave zavrtnja
|
Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
|
Put u radu
|
2,88 mm (NO menja električno stanje)
5,0 mm (ukupni put)
|
Električna trajnost
|
1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 240 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13, 0,27 A pri 250 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
|
Tretman zaštite
|
TC/TH
|
Tip signalizacije
|
Trajna
|
Struja potrošnje
|
< 20 mA
|
Servisni vek
|
5000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
|
Granice napona
|
19,2…26,4 V AC/DC 50/60 Hz
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24 V AC/DC 50/60 Hz
|
Izolacija
|
Ne
|
Okruženje
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
|
Otpornost na udare
|
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
CCC
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ZB2..C
|
Ik stepen zaštite
|
IK06
|
Ip stepen zaštite
|
IP65
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
4 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Podnosivi naponski udar
|
1 kV line to line u skladu sa IEC 61000-4-5
2 kV line to earth u skladu sa IEC 61000-4-5
|
Kategorija prenapona
|
Klasa I conforming to IEC 60536
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,09 cm
|
Package 1 Width
|
7,37 cm
|
Package 1 Length
|
3,09 cm
|
Package 1 Weight
|
63,5 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
120
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
8 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
2400
|
Package 3 Height
|
90 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
156,816 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|