Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB2BY9330C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB2BY9330C fotografija – Schneider- sirotin
ZB2BY9330C
Oznaka, Easy Harmony XB2, žuta, 60mm, plastična, "Sigurnosno zaustavljanje"
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Označeni natpis
Pribor / posebni tip Oznaka
Pribor / posebna kategorija Pribor za označavanje
Materijal Plastika
Kratko ime uređaja XB2
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Nijansa boje Žuta
Dopunske informacije
Označavanje Crna taster za nužno isključenje na žuta pozadina
Korisnički jezik Engleski
Masa proizvoda 0,006 kg
Pribor / posebna namena Legend for emergency head
Dimenzije oznaka Ø 60 mm
Izolacija Ne
Kompatibilnost grupe proizvoda XB2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,13 cm
Package 1 Width 6 cm
Package 1 Length 6 cm
Package 1 Weight 2 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 1500
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 10,735 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
SCIP broj 9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1